(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,500円 ~ 6,416円
税込価格
2,750円 ~ 7,058円

嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。【特長】・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    主成分:合成樹脂
  • 硬化時間:
    24時間(鉄管)
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~150
  • 粘度(mPa・s):
    14400~28600(チキソ)
  • 推奨硬化促進剤:
    7649
  • 仕様:
    嫌気性

(i)ご注意

  • 鉄管でも径が65A以上、使用環境が10℃以下、材質がステンレス、のいずれかに該当する場合は別売の硬化促進剤「7649-100」が必要になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PTFE入りのシール剤を採用し、臭いの少ない金属配管用シール剤

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像

1液無溶剤タイプで一般的な配管の継手に最適。

 

ねじ部を確実に接着し、100%シール可能
溶剤型シール剤の肉痩せによる漏れ、シールテープチギレによるフィルター目詰まり等の問題解決

 

金属配管用シール剤

ロックタイト金属配管用シール剤は、金属ねじの隙間に充填され硬化したシール剤が、耐振動性、耐薬品性、耐熱性に優れた高分子プラスチック結合となりシールするものです。隙間に充填されたシール剤は100%硬化し、溶剤タイプのような肉やせなどによるシール不良は発生しません。また、PTFE を含有しているためステンレスでも滑らかに締付けができ、シールテープのようなチギレが起きませんので、エルボ、ゲージ、コックなどの位置合わせが容易に行え確実にシールします。低圧においては即シール性を有し、完全硬化後には優れた耐圧性が得られます。

 

  • ■ ねじ部を確実に接着し、100%シール可能
  • ■ 収縮、チギレ、かじりが発生しない
  • ■ 基本工具で容易に分解可能

 

こんなお悩みございませんか?

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像

シールテープ問題点

  • ・チギレによりフィルター詰まる
  • ・位置調整による戻しができない
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像

溶剤型シール剤問題点

  • ・溶剤揮発による肉痩せ現象
  • ・溶剤が揮発して硬化することで、液管理が煩雑に・・・
解決

ロックタイト金属配管用シール剤 575で解決!

 

特長1.各種金属配管の問題を解決

ロックタイト金属配管用嫌気性シール剤は、ねじ部に充填され硬化し、耐振動、耐熱性、耐薬品性に優れた高分子のプラスチック結合となり100%シールします。

 

特長2.半自動化による作業性向上

作業方法はいたって簡単!油圧、空圧、水等々の流体へ適合します。

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像

接着表面に「硬化促進剤7649」をスプレーまたはハケ塗りしてください。

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像

塗布の際にはパイプの色に合わせて塗布量を変えるだけ

詳しくはこちらをご覧ください

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像

金属間の隙間にシール剤が充填され、空気を遮断することによって硬化する金属配管シール材。

 

特長3.様々なお客様のニーズに合わせた製品ラインナップ

ご使用前のワンポイント

・配管シール剤を 10℃以下で塗布する場合や、アルミニウム、ステンレス等の不活性材質には、プライマー 7649 で前処理を行ってください。

ご使用になる金属配管は? 一般用配管
用途・強度・粘度 中強度
低粘度
推奨製品 575
(PTFE含有)
液色 ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像
粘度(mPa・s) 14,400 ~28,600 チキソ
最大ねじ径 2 インチ以下
使用温度範囲の目安(℃) -55 ~ 150
破壊トルク(N・m)注1 16
適応材質 金属
低圧での即シール性(テーパーねじのみ)
容量 - 製品番号 50 ml 35478
250 ml 35477
特長 ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。低臭気タイプです。

  • 注1 M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す
  • 注2 3/8"軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。
  • 注3 NPT3/8"の鉄パイプと鋼プラグを使用し、ISO 10964(締め付けトルク27N・m)に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。

 

使用事例

ポンプ、工作機械、建設機械、鉄道車両、建築関係他

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気):関連画像

 

お客様の声

一度使用すると変えられない、作業がラク。
機械設備メーカー様
作業方法が簡単、時間短縮。
工作機械メーカー関連様
無溶剤だから臭いが気にならない、チューブの中で固まらないので最後まで使用できてコスト的にもいい。
建築設備施工業様

開発秘話

 

1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤の開発により、ネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っており、この商品は自動車、建設機械、鉄道車両、工作機械等々の配管部のリークに対し開発され、建築用としても展開されております。

商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6902545354782
123-6245
80
50
1本(50ml)

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

-
123-6253
324
-
1本(250ml)

1個

6,416( 7,058円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。
【特長】
・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化。
・内部流体の漏れを防止し完全にシール可能。
・1液無溶剤型嫌気性の低臭気タイプシール剤。
・PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好。
・分解可能。
【用途】
・エアー、水、油の配管に使用可能。
・一般配管継手、各種金属配管継ぎ手部のシールに最適。PT2以下用。

(i)ご注意

  • 鉄管でも径が65A以上、使用環境が10℃以下、材質がステンレス、のいずれかに該当する場合は別売の硬化促進剤「7649-100」が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

            水道用液状シール剤

            水道用液状シール剤

              ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

              ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                ガス配管用シール剤

                ガス配管用シール剤

                  ガス配管用ねじシール剤

                  ガス配管用ねじシール剤

                    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                      ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                      ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                        ロックタイト フレアー配管用シール剤

                        ロックタイト フレアー配管用シール剤

                          ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                          ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル スリーボンド スリーボンド 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス ヘンケル 日本ヘルメチックス
                            通常価格 2,500円 2,500円 3,578円 8,045円 7,399円 1,932円 2,500円 3,426円 2,956円 1,540円 3,413円 4,592円 655円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            ホワイト ホワイト ホワイト その他 - ホワイト その他 その他 グレー グレー グレー
                            材質1 主成分:合成樹脂 主成分:合成樹脂 主成分:合成樹脂 主成分:合成樹脂 主成分:合成樹脂 - 主成分:合成樹脂 - - - - 主成分:合成樹脂 -
                            硬化時間 24時間(鉄管) - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -55~150 -55~150 -55~150 -55~205 -55~150 - -55~150 - - - - -55~150 -

                            ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            温調経路に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/15
                            試作金型の温調経路での漏れ防止に試験的に使用しています。チューブからネジ部に直接塗布できますし、金属同士が接していない部分は硬化しないので拭き取ることもできます。経年による劣化の評価はこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイカスト金型の水冷部品の締付
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/01
                            以前からロックタイトの572を使用していましたが、臭いが嫌で仕方ありませんでした。
                            この製品にしてからは嫌な臭いが無いので満足しています。

                            値段が572より高いのがネックです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はみ出し部は硬化しますか?
                            A
                            しません。嫌気性接着剤ですのでネジ部に充填された箇所のみ硬化します。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました