(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UV(紫外線)ファイバー照射装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UV(紫外線)ファイバー照射装置

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
443,774円 394,071円
税込単価
488,151円 433,478円

【特長】・UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • ライトガイド接続口:
    操作パネル面
  • ランプ交換口:
    背面
  • 放射波長:
    (250nm帯増強タイプ)240~400nm

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
消費電力
サイズ
分岐数
トラスココード
質量(g)
入力電圧(V)
出射径(mm)
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-0210

ライトガイド
-
全長:1000mm
2
464-0241
3500.0
100~240、単相47~63Hz
3.5
1000
1本

1個

443,774円

394,071

( 433,478円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。
・メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。
・自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。
・0~100%まで自由自在な光量調整ができます。
・全世界フリー電源です。
・瞬時停電対応プログラム搭載です。
【用途】
・UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UV(紫外線)ファイバー照射装置の型番HM-0210のページです。
型番HM-0210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UV(紫外線)ファイバー照射装置

UV(紫外線)ファイバー照射装置

    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

      紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト

      紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト

        ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度

        ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度

          瞬間接着剤

          瞬間接着剤

            20g 超強力スーパー多用途接着剤

            20g 超強力スーパー多用途接着剤

              木工用パテ 70g

              木工用パテ 70g

                333ml多用途接着剤(屋外用)

                333ml多用途接着剤(屋外用)

                  セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                  セメダイン タイルエース 120ml RE-358

                    ABN-1 アクリル接着剤

                    ABN-1 アクリル接着剤

                      ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度

                      ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度

                        接着剤 セメダインホワイト

                        接着剤 セメダインホワイト

                          紫外線硬化FRPシート eシートクイック

                          紫外線硬化FRPシート eシートクイック

                            メーカー ヘンケル ヘンケル アズワン ヘンケル スリーボンド エスコ セメダイン エスコ セメダイン アズワン ヘンケル セメダイン 三甲
                            通常価格 443,774円 7,719円 11,142円 7,303円 1,613円 660円 484円 1,540円 1,145円 475円 28,278円 125円 1,089円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   18日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~  
                            その他 その他 - 琥珀色 透明 - その他 その他 - 琥珀色 - 透明
                            ライトガイド接続口 操作パネル面 - - - - - - - - - - - -
                            ランプ交換口 背面 - - - - - - - - - - - -
                            放射波長 (250nm帯増強タイプ)240~400nm - - - - - - - - - - - -

                            UV(紫外線)ファイバー照射装置のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました