光硬化と湿気硬化のハイブリッドタイプの接着剤。【特長】・短時間での接着、作業性...
低粘度タイプの接着剤。
中粘度タイプの接着剤。
光硬化型瞬間接着剤は、瞬間接着剤の特性に、必要な部分だけ硬化させることのできるUVテクノロジーの特性を加えた製品。
紫外線の届かない陰になる部分でも、水分反応により接着剤が完全に硬化するので便利に使用できる。
低照度の紫外線や可視光線を照射するとわずか5秒でタックフリーの表面を形成。速乾性なので、硬化促進剤を使用する必要がなく、
被着体へのクラッキングや白化現象も最低限に抑制できる。
代表的使用個所 | 製品 | 容器サイズ | 粘度(mPa・s) | 滅菌方法 | 硬化深さ | 接着剤の特性 | ISO 10993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス製の針と非透過性の針元やシリンジの接着。 カテーテルの接着・フィルターの接着。 | 4304 | 28g 454g | 20 | EOG γ線 | 4mm | 色:こはく | ○ | |
4305 | 28g 454g | 900 | EOG γ線 | 4mm | 色:こはく | ○ |
光硬化型接着剤に含まれる光硬化樹脂・可視光硬化樹脂は照射される光・可視光のエネルギーによって短期間で硬化する材料。
独自の特殊樹脂合成技術、配合技術によって開発された紫外線(UV)硬化型接着剤は、
電気・電子、オプトエレクトロニクス、医療、ガラス工芸品、建築などの広範囲な分野において利用可能。
紫外線を吸収するエンジニアリングプラスチックの接着用に、可視光でも硬化するビジブルキュアタイプも開発。
主なターゲットとして医療用機具製造のアプリケーションに対し製造展開。
光硬化と湿気硬化のハイブリッドタイプの接着剤。
【特長】
・短時間での接着、作業性で製品製造が可能。紫外線・可視光・湿気硬化付加。
・1液タイプで混合が不要。
・ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合しており、医療用器具の組み立てに使用可能。
・隙間は瞬間接着剤硬化で、はみ出し部は光硬化で短時間に組み付け可能。
【用途】
・非常に迅速な接着や、はみ出し部またはは表面への硬化が必要な場合。
・ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
・医療用機具の製造に最適。