【特長】・紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスチック...
注1:高圧水銀灯100mW/cm2@365nm照射(UVL-1500LT使用)時での表面硬化時間の代表値を示す。
注2:ガラス/鋼ピンを使用し、ISO 6922に基づき試験した引張り強度の代表値を示す。
注3:JIS-K-7215(デュロメーターD)に準拠した硬度の代表値を示す。
注11:接着部分に紫外線が当たらない場合、推奨硬化促進剤の併用が必要です。
ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度の型番3523-250のページです。
型番3523-250に関する仕様情報を記載しております。