(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,639円
税込単価
2,903円

樹脂ねじ用のねじゆるみ止め接着剤です。永久固定(はめ合い用)高強度小型モーター...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • トラスココード:
    352-8995
  • 質量(g):
    20
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃):
    -54~85
  • 粘度(mPa・s):
    40~80
  • 仕様:
    低強度タイプ(取り外し可能)
  • 内容量:
    20g

Loading...

取り外し可能な樹脂ねじ固定用のねじゆるみ止め剤

ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

はみ出た部分も硬化する樹脂ねじ用。ねじが金属で本体部が樹脂の場合の接着に最適。

強力瞬間接着剤特性表

特長ロックタイト
製品名
主成分粘度(mPa・s)剪断強度
(N / mm2)
使用温度範囲
の目安(℃)
固着時間
(秒)
用 途容量製品番号
基板電子
部品用
425シアノアクリレート系40 ~ 801.1~ 8.5 /
1.1~ 8.5
-54 ~ 85-樹脂ねじ20g23362
  • 3/8" 亜鉛メッキボルト・ナットを使用し、22℃で 24 時間養生後の破壊/脱出トルクの代表値を示す。単位 N・m。

開発秘話

 

樹脂ネジ部のゆるみ止めの要望により展開。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

425-20

20g

2個

2,639( 2,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂ねじ用のねじゆるみ止め接着剤です。
永久固定(はめ合い用)高強度小型モーターのローター、シャフト、ベアリングなどの固定に適します。
すき間の完全充填によってフレッティングコロージョンの発生を防ぎます。
【特長】
・プラスチックねじ用。
・後浸透可能。
・表面硬化良好。
・約2分で固着し、24時間以内で完全な強度が得られる。はみ出し部も硬化。
・低強度で取り外しも可能。
【主な用途】
・電子部品等の樹脂ネジの固定
・ねじが金属で本体部分が樹脂の場合の接着
・金属やプラスチック留め具のゆるみ止め

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425の型番425-20のページです。
型番425-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

    スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

    スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

      嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

      嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

        はめ合い用接着剤

        はめ合い用接着剤

          スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

          スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

            ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

            ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

              スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

              スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                  スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G

                  スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G

                    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

                    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

                      中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

                      中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

                        ロックタイト はめ合い用接着剤

                        ロックタイト はめ合い用接着剤

                          アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1021 50ml

                          アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1021 50ml

                            メーカー ヘンケル アズワン スリーボンド ヘンケル スリーボンド ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル スリーボンド スリーボンド スリーボンド ヘンケル アルテコ
                            通常価格 2,639円 760円 4,100円 5,000円 4,774円 8,409円 710円 1,141円 3,745円 4,009円 3,970円 1,032円 1,891円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目   7日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 - ねじゆるみ止め剤 - ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 - - - ねじゆるみ止め剤 -
                            - グリーン グリーン - - グリーン グリーン -
                            トラスココード 352-8995 - - - - 364-6441 - - - - - - -
                            質量(g) 20 - - 80 - 87 - - - - - - -
                            材質1 主成分:シアノアクリレート系 - - 主成分:合成樹脂 - 主成分:アクリル樹脂 - - - - - 主成分:合成樹脂 -

                            ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            保育園や育児施設で、おもちゃの修理用に重宝します
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/11
                            金属用の接着剤では強力すぎるので、部材樹脂を侵さないことが、選定理由です。携帯に便利な容量で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジゆるみ止め
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/11
                            樹脂に悪影響もなく、しっかり付いてくれます。
                            それでいて外すのも割とすんなり取れるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保育園や育児施設で、おもちゃの修理用に重宝します
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/11
                            金属用の接着剤では強力すぎるので、部材樹脂を侵さないことが、選定理由です。携帯に便利な容量で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内備品
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/04
                            価格は割とお高めですが、しっかり止まってくれます。
                            弊社では必需品の為、なくなったらまた購入すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ねじの緩み止めに。
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/27
                            樹脂ねじ用があると知り、購入しました。
                            専用なので安心感があります。必需品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品制作時に
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/10
                            樹脂ネジ用で4~5年ほど前から購入していますが重宝しています。
                            きっちりとめる事ができ安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はみ出した部分は硬化しますか?
                            A
                            はい、硬化します。
                            Q 425はポリアセタール(POM)樹脂に使用できますか?
                            A
                            はい、425はポリアセタール(POM)樹脂に使用できます。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました