(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・固形タイプなので、液状では流れ落ちてしまう場所に最適・取り外しを必要...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • トラスココード:
    244-9587
  • 質量(g):
    24
  • 材質1:
    主成分:合成樹脂
  • 仕様:
    嫌気性・ろう状半固体
  • 内容量:
    1本(19g)

Loading...

高強度の固形タイプで液ダレがないねじゆるみ止め剤

シール剤やゆるみ止めとして利用可能。

シール剤やゆるみ止めとして利用可能。

液状では流れ落ちてしまう箇所に最適。

液状では流れ落ちてしまう箇所に最適。

ねじゆるみ止め用接着剤特性表

特長ロックタイト
製品名
分類粘度(mPa・s)破壊 / 脱出
トルク(N・m)
使用温度範囲
の目安(℃)
推奨
硬化促進剤
容量製品番号
高強度268嫌気性ろう状半固体17以上 / --55~150SF 7471
SF 7649
19g37775
  • M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。

開発秘話

 

主にメンテナンス市場、アフターオート市場向けに開発。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO37775

1本(19g)

2個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固形タイプなので、液状では流れ落ちてしまう場所に最適
・取り外しを必要としない箇所の固定に
・ステンレスやメッキボルトなどを含む一般ねじ部品の固定に
・高強度タイプ
【用途】
・高所作業、足場の悪い場所など液塗布しづらい場所での作業に最適
・金属ネジのゆるみ止め、シールに利用可能。取り外しを必要としない箇所の固定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)の型番NO37775のページです。
型番NO37775に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

    ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

    ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

        はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

        はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

          ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

          ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

            ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

            ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

              ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

              ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                トルクマーク

                トルクマーク

                  嫌気性封着剤(低強度タイプ)

                  嫌気性封着剤(低強度タイプ)

                    ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                    ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                      ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                      ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                        ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

                        ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

                          ロックタイト ハンドポンプ 嫌気性接着剤用

                          ロックタイト ハンドポンプ 嫌気性接着剤用

                            メーカー ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル コニシ ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド スリーボンド ヘンケル ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 4,000円 3,887円 710円 14,643円 686円 1,141円 8,409円 2,204円 3,508円 1,973円 2,639円 5,000円 20,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            - グリーン - その他 - その他 その他
                            トラスココード 244-9587 244-9579 - 480-1393 - - 364-6441 480-1253 - - 352-8995 418-8004 -
                            質量(g) 24 24 - 320 - - 87 55 - - 20 72 -
                            材質1 主成分:合成樹脂 主成分:合成樹脂 - - - - 主成分:アクリル樹脂 主成分:溶剤 - - 主成分:シアノアクリレート系 主成分:アクリル樹脂 -

                            ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            ねじ部各所に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            ゆるみまたは、脱落防止のためにねじ部各所に使用しています。液状の類似品と比較して液だれ等の無用の心配もなく使い勝手の良い商品です。特にゆるみ厳禁の部位などには、アイマークをして常時確認可能な状態にしてありますが、固着強度も高くずれなどをおこしたこともありません。価格も妥当で長年信頼して利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャフト固定イモネジに
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                            ネジの緩み防止に液状の物を使っていましたが
                            スティックタイプが使い易いと聞いて購入しました。
                            次回からはこちらを購入します。
                            強力です。外すのに苦労しますが、用途的には極めて重要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじの緩み止めに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                            締結部の緩み止めとして使用しました。
                            スティックタイプで容易に塗ることが出来ます。
                            使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品連結ボルトに塗布
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/04
                            動きのある部品の連結部に塗布しました。
                            1ヶ月以上たちますが今のところ緩み等のトラブルはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンス時に外すことは出来ますか?
                            A
                            高強度ですので、取り外しが必要な環境ではご使用を避けて下さい。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました