(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,887円
税込単価
4,276円

【特長】・固形タイプなので、液状では流れ落ちてしまう場所に最適・一般ねじ部品の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • トラスココード:
    244-9579
  • 質量(g):
    24
  • 材質1:
    主成分:合成樹脂
  • 仕様:
    嫌気性・ろう状半固体
  • 内容量:
    1本(19g)

Loading...

中強度の固形タイプで液ダレがないねじゆるみ止め剤

シール剤やゆるみ止めとしてご利用可能。

 

シール剤やゆるみ止めとしてご利用可能。

 

液状では流れ落ちてしまう箇所に最適。

 

液状では流れ落ちてしまう箇所に最適。

 

ねじゆるみ止め用接着剤特性表

特長ロックタイト
製品名
分類粘度(mPa・s)破壊 / 脱出
トルク(N・m)
使用温度範囲
の目安(℃)
推奨
硬化促進剤
容量製品番号
中程度
取外し可
248嫌気性ろう状半固体8~32 / --55~150SF7471
SF7649
19g37773
  • M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。
  • 3/8" 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964(締め付けトルク5N・m)に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。

開発秘話

 

主にメンテナンス市場、アフターオート市場向けに開発しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO37773

1本(19g)

2個

3,887( 4,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固形タイプなので、液状では流れ落ちてしまう場所に最適
・一般ねじ部品の固定に
・工具での取り外し可能
・ステンレスやメッキボルトなどを含む一般ねじ部品の固定に
・中強度タイプで工具での取り外しが可能
【用途】
・高所作業、足場の悪い場所など液塗布しづらい場所での作業に最適
・金属ネジのゆるみ止め、シールに利用可能
・日常のメンテナンス作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)の型番NO37773のページです。
型番NO37773に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

    ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

    ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

      ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

      ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

        ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

        ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

          ロックタイト ハンドポンプ 嫌気性接着剤用

          ロックタイト ハンドポンプ 嫌気性接着剤用

            トルクマーク

            トルクマーク

              ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

              ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

                はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

                はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

                  嫌気性封着剤(中強度タイプ)

                  嫌気性封着剤(中強度タイプ)

                    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                      ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                      ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                        嫌気性封着剤(高強度タイプ)

                        嫌気性封着剤(高強度タイプ)

                          スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                          スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                            メーカー ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル ヘンケル コニシ ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル スリーボンド スリーエムジャパン
                            通常価格 3,887円 2,639円 1,973円 5,000円 27,755円 2,204円 686円 14,643円 3,363円 1,141円 8,409円 3,377円 710円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            - その他 その他 その他 グリーン - グリーン -
                            トラスココード 244-9579 352-8995 - 418-8004 - 480-1253 - 480-1393 - - 364-6441 - -
                            質量(g) 24 20 - 72 - 55 - 320 - - 87 - -
                            材質1 主成分:合成樹脂 主成分:シアノアクリレート系 - 主成分:アクリル樹脂 - 主成分:溶剤 - - - - 主成分:アクリル樹脂 - -

                            ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
                            アルミフレームの組立に使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/25
                            アルミフレームはどうしても組立後に緩む危険性があるのでねじロックを使用しているが、本製品は液状ではないのでタレたり外側に染み出すことがほぼ無いので非常に使い易い。 ただもう少し安価だとなお良い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジロック
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/12
                            スティックノリの要領で、液だれしない、汚れ難い。通常の液体タイプも使用していますが、用途や使用場所で使い分けると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジの緩み止め
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/26
                            ロックタイトは信頼出来ます。液体とスティックを使い分けると
                            作業効率が上がります。
                            ただ、スティックは最後まで使い切れません、嫌気性なので
                            保管が難しいです。もう少し小さいサイズだと良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インデックスプランジャの緩め止め
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/20
                            スティックのりのような形状・使い勝手で、作業性は良いですが、ゆるみ止めの強度としては弱いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            止めねじの緩み止めとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/27
                            多数のねじにあらかじめ緩み止め剤を塗布しておけるので、作業効率が良い。強度のバリエーションが欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンス時に外すことは出来ますか?
                            A
                            中強度ですので取り外し可能です。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました