(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト クイックテープ 249

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト クイックテープ 249

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,845円
税込価格
7,530円

【特長】・手工具による通常の分解が必要なネジ部品のゆるみ止め、シーリング・便利...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • JANコード:
    0079340440104
  • トラスココード:
    364-6459
  • 質量(g):
    32
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • サイズ:
    1.27cm×660cm
  • 使用温度範囲(℃):
    -54~150
  • 仕様:
    嫌気性 中強度タイプ(取り外し可能)
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番特徴分類破壊/脱出トルク
(N・m)注1
使用温度範囲の目安(℃)推奨硬化促進剤容量
(ボトル)
249-6取外し可嫌気性≧7.3/-注2-55~+175SF76491.27cm×660cm

注1:M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。
注2:3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964(締め付けトルク5N・m)に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

249-6

1巻

2個

6,845( 7,530円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手工具による通常の分解が必要なネジ部品のゆるみ止め、シーリング
・便利で使いやすいパッケージにするためロータックフィルムで提供
・即座の組み立てや数日後の組み立てに用いることが可能
・ねじ緩み止め接着剤テープタイプです
・事前にねじに巻きつけておいてストックが可能です
・中強度です
【用途】
・シール剤に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト クイックテープ 249

ロックタイト クイックテープ 249

    ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

    ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

      ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

      ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

        トルクマーク

        トルクマーク

          嫌気性封着剤(低強度タイプ)

          嫌気性封着剤(低強度タイプ)

            嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

            嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

              ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

              ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                  ネジすべり止め剤

                  ネジすべり止め剤

                    ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

                    ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

                      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                        ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                        ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                          スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

                          スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド スリーボンド ヘンケル スリーボンド エスコ ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル アズワン
                            通常価格 6,845円 5,000円 7,318円 2,204円 3,508円 4,306円 8,409円 1,973円 440円 4,000円 710円 2,639円 760円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 接着剤1液タイプ ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            その他 - その他 - - - -
                            JANコード 0079340440104 0079340432093 - 5010266002392 - - - - - - - - -
                            トラスココード 364-6459 418-8004 - 480-1253 - - 364-6441 - - 244-9587 - 352-8995 -
                            質量(g) 32 72 30.000 55 - - 87 - - 24 - 20 -

                            ロックタイト クイックテープ 249のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました