(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,141円 ~ 18,041円  特別価格 
税込価格
1,255円 ~ 19,845円  特別価格 

空気を遮断すると硬化、固着する嫌気性接着剤のねじゆるみ止め剤。【特長】・ねじや...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番により対応可能なねじの大きさが異なります。対応可能なねじの大きさについては「対象ねじ」項目をご覧ください。

型番

未確定29件の候補があります。

Loading...

商品情報

ロックタイト 硬化促進剤については以下をご覧ください。

 

確実なゆるみ止めを提供します
耐熱性に優れたゆるみ止め用接着剤、様々な金属ネジの固定に対応

 

ねじゆるみ止め用接着剤

ねじのゆるみ止めに最も確実で簡単にご使用いただける製品で、金属部分の間で空気が遮断されると硬化する一液の嫌気性接着剤です。電子部品の小ねじから大型建設機械のボルトの固定にいたるまで、また後浸透タイプから遅硬化タイプなどお客さまのニーズに適合する各種グレードが用意されています。

  • ■ 高強度から取り外し可能タイプまで、用途に応じて選択可能
  • ■ 低コストで、確実なゆるみ止めを実現
  • ■ 高価な機械的ゆるみ止め部品が不必要
  • ■ 優れた耐振動・衝撃性を提供
  • ■ シール効果により、腐食や錆を防止
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

 

ねじを固定するのに下記のような部品を使用している方へ

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

Wナット

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

スプリングワッシャー

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

リング入りナット

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

タブワッシャー・スプリットピン

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
細かい部品の在庫管理が大変・・・
お悩み2
固定したけれどすぐに緩んでしまう
お悩み3
もっと手間をかけず固定したい・・・
解決
ネジゆるみ止め用接着剤ロックタイト263で解決!

 

製品仕様

特長1.信頼の高性能

ねじの緩みに対して機械的な締結部品は様々な種類がございます。
ロックタイトねじゆるみ止め用接着剤はそれら部品のパフォーマンスを上回り振動から発生するゆるみのトラブルを解決いたします。

振動試験によるテスト結果(軸直角振動)

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

 

特長2.ねじ山部のシール性

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

[ ロックタイト製品を使用していない場合 ]

ねじ部分の腐食・錆などが発生

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

[ ロックタイト製品を使用した場合 ]

ねじ山部分の腐食防止・シール性確保
振動によるねじゆるみを防止

 

特長3.様々なお客様のニーズに合わせた製品ラインナップ

ご使用前のワンポイント

  • ・接着面のホコリ、油等の汚れを洗浄し、乾燥させます。
  • ・組み付け部品または雰囲気温度が10℃以下の場合は、プライマー7649で前処理を行ってください。
すでに部品は組立てられていますか?YESNO
用途・強度後浸透用、中~高強度低強度中強度高強度耐熱用、高強度
推奨製品290222243248
(スティック状タイプ)
268
(スティック状タイプ)
263
推奨ねじ径M12 以下M12 以下M6 ~ M20M6 ~ M20M20 以下M25 以下
液色ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像
固着時間 注125分20分13分10分30分20分
破壊 / 脱出トルク(N・m)注210/296/426/513 ~ 27/ - 注3≧ 17/ - 注433/33
使用温度範囲の目安- 55 ~ 150- 55 ~ 150- 55 ~ 180- 55 ~ 150- 55 ~ 150- 55 ~ 180
粘度(mPa・s)20 ~ 55900 ~ 1,500 チキソ1,300 ~ 3,000 チキソろう状半固体ろう状半固体400 ~ 600
容量 - 製品番号50 ml 23406
250 ml 30937
10 ml 45195
50 ml 32657
250 ml 32658
10 ml 45194
50 ml 44091
250 ml 44093
10 ml 44132
19g 3777319g 3777550 ml 44068
250 ml 44069
10 ml 44129
特長ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像
  • ・セットスクリューなど、締め付け後の後浸透によるゆるみ止めに
  • ・溶接部や鋳物ピンホールシールに
  • ・調整ねじ、さらねじ、固定ねじの低強度のゆるみ止めが必要な部分に
  • ・ねじを外す際、破損しやすい、アルミや真鍮などの材質用のゆるみ止めに
  • ・工具での取り外し可能
  • ・耐油性
  • ・ステンレスやメッキボルトなどを含む一般ねじ部品の固定に
  • ・振動する部品のゆるみ止めに
  • ・工具での取り外し可能
  • ・固形タイプなので、液状では流れ落ちてしまう場所に最適
  • ・一般ねじ部品の固定に
  • ・工具での取り外し可能
  • ・固形タイプなので、液状では流れ落ちてしまう場所に最適
  • ・取り外しを必要としない箇所の固定に
  • ・高強度
  • ・ステンレスやメッキボルトなどを含む一般ねじ部品の固定に
  • 注1 次工程へ移行可能な強度が得られるまでの時間を指し、最終強度の25%に到達するまでの時間(M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964 に基づきテスト)
  • 注2 M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。
  • 注3 M10 黒染めボルト・ナットを使用し、ISO 10964(締め付けトルク5N・m)に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。
  • 注4 3/8" 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964(締め付けトルク5N・m)に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。

 

特長4.ネジゆるみ止め用嫌気性接着剤の使用方法

ネジゆるみ止め用嫌気性接着剤は、ネジ穴や作業の順番によりそれぞれ使用方法が変わります。

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

貫通穴雄ねじ側に塗布し組み付けます。

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

袋穴先に袋穴へ塗布します。続いて雄ねじへ塗布し締め込みます。(袋穴にたまっている空気を逃がすため)

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

組み付け後のねじには後浸透用をご使用ください。

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

高所作業時等垂れ落ちの心配な場所ではスティックタイプをご使用ください。

 

使用例

使用環境例

ステンレスやメッキボルト等を含む一般ねじ部品の固定に

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

 

お客様の声

サイズ別に在庫していたゆるみ止めパーツが不要になり管理が楽になった。
某建設機械関連メーカー様
社内スペックにより使用する事になりゆるみによるクレームが無くなった。
某鉄鋼関連メーカー様
特別なテクニックも必要ないので、誰でも作業が可能。
某建築関連メーカー様

 

開発秘話

1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤開発によりネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っております。

 

関連商品

ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤:関連画像

嫌気性封着剤(高強度タイプ)

スリーボンド
通常単価:2,670円~
通常出荷日:1日目

【特長】

  • ・ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。

【用途】

  • ・ねじボルトの固定。
  • ・メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • ・特に速硬化の必要な場合。
  • ・嵌合部全般のシールと接着。

【基本スペック】

  • 商品種類:ねじゆるみ止め剤
  • 色:グリーン  内容量:1本(50g)

 

 

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
強度
粘度型
取り外し可否
対象ねじ
使用温度範囲(℃)
粘度(mPa・s)
容量(ml)
推奨硬化促進剤
仕様
内容量
適合用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

0079340373884
836-6443
14.000
主成分:合成樹脂
-
-
-
-55~150
10~30
10
7471、7649
-
-
-

1個

1,141( 1,255円 )

1日目

-

0079340391864
756-1113
80
主成分:合成樹脂
-
-
-
-55~150
10~30
50
-
嫌気性、推奨サイズ:M12以下、取り外し:◎
1本(50ml)
-

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

-

6902545390681
121-1633
80
主成分:合成樹脂
低強度
低粘度
可能
M12以下
-55~150
100~150
50
SF7471、SF7649
-
-
耐振動性、耐衝撃性の求められる用途

2個

4,100円

3,940

( 4,334円 )

1日目

6902545390698
121-1641
320
主成分:合成樹脂
低強度
低粘度
可能
M12以下
-55~150
100~150
250
SF7471、SF7649
-
-
耐振動性、耐衝撃性の求められる用途

1個

12,413( 13,654円 )

1日目

6902545451948
389-2042
16
主成分:合成樹脂
低強度
低粘度
可能
M12以下
-55~150
900~1500
10
SF7471、SF7649
-
-
小ねじなどの低強度のゆるみ止め

2個

1,200( 1,320円 )

1日目

-

6902545326574
121-1650
80
主成分:合成樹脂
低強度
低粘度
可能
M12以下
-55~150
900~1500
50
SF7471、SF7649
-
-
小ねじなどの低強度のゆるみ止め

2個

4,100( 4,510円 )

1日目

6902545326581
121-1668
320
主成分:合成樹脂
低強度
低粘度
可能
M12以下
-55~150
900~1500
250
SF7471、SF7649
-
-
小ねじなどの低強度のゆるみ止め

1個

13,057( 14,363円 )

1日目

6902545390704
121-1676
80
主成分:合成樹脂
中強度
低粘度
可能
M12以下
-55~150
110~150
50
SF7471、SF7649
-
-
耐振動性、耐衝撃性の求められる用途

2個

3,700( 4,070円 )

1日目

6902545309171
121-1684
320
主成分:合成樹脂
中強度
低粘度
可能
M12以下
-55~150
110~150
250
SF7471、SF7649
-
-
耐振動性、耐衝撃性の求められる用途

1個

13,057( 14,363円 )

1日目

6902545233988
121-1692
80
主成分:合成樹脂
中強度
中粘度
可能
M12以下
-55~150
900~1400
50
SF7471、SF7649
-
-
耐振動性、耐衝撃性の求められる用途

2個

4,801( 5,281円 )

1日目

6902545309195
121-1706
320
主成分:合成樹脂
中強度
中粘度
可能
M12以下
-55~150
900~1400
250
SF7471、SF7649
-
-
耐振動性、耐衝撃性の求められる用途

1個

14,452( 15,897円 )

1日目

6902545441321
389-2093
16
主成分:合成樹脂
中強度
中粘度
可能
M20以下
-55~180
1300~3000
10
SF7471、SF7649
-
-
汎用一般ねじのゆるみ止め

2個

1,200( 1,320円 )

1日目

-

6902545440911
121-1714
82
主成分:合成樹脂
中強度
低粘度
可能
M20以下
-55~180
1300~3000
50
SF7471、SF7649
-
-
汎用一般ねじのゆるみ止め

2個

3,700( 4,070円 )

2日目

6902545440935
121-1722
326
主成分:合成樹脂
中強度
中粘度
可能
M20以下
-55~180
1300~3000
250
SF7471、SF7649
-
-
汎用一般ねじのゆるみ止め

1個

12,665( 13,932円 )

1日目

6902545234008
121-1731
80
主成分:合成樹脂
高強度
中粘度
不可
M20以下
-55~150
1200~2400
50
SF7471、SF7649
-
-
トルク管理が重要なねじ

2個

4,801( 5,281円 )

1日目

6902545358988
121-1749
320
主成分:合成樹脂
高強度
中粘度
不可
M20以下
-55~150
1200~2400
250
SF7471、SF7649
-
-
トルク管理が重要なねじ

1個

15,765( 17,342円 )

1日目

6902545441291
389-2107
16
主成分:合成樹脂
高強度
低粘度
不可
M20以下
-55~180
400~600
10
SF7471、SF7649
-
-
取り外しを必要としないねじの固定

2個

1,200( 1,320円 )

1日目

-

6902545440683
353-9032
80
主成分:合成樹脂
高強度
低粘度
不可
M20以下
-55~180
400~600
50
SF7471、SF7649
-
-
取り外しを必要としないねじの固定

2個

4,100( 4,510円 )

1日目

6902545440690
377-7570
320
主成分:合成樹脂
高強度
低粘度
不可
M20以下
-55~180
400~600
250
SF7471、SF7649
-
-
取り外しを必要としないねじの固定

1個

13,057( 14,363円 )

1日目

グリーン
4976742513510
793-9132
275
主成分:合成樹脂
高強度
低粘度
可能
M20以下
-55~150
500~900
250
SF7471、SF7649
-
-
オイル耐性が必要とされる箇所

1個

18,041円

17,440

( 19,184円 )

1日目

6902545234022
121-1765
80
主成分:合成樹脂
高強度
低粘度
不可
M25以下
-55~150
400~600
50
SF7471、SF7649
-
-
耐振動性、耐衝撃性、耐薬品性の求められる用途

2個

5,334( 5,867円 )

1日目

-

6902545309317
121-1773
320
主成分:合成樹脂
高強度
低粘度
不可
M25以下
-55~150
400~600
250
SF7471、SF7649
-
-
耐振動性、耐衝撃性、耐薬品性の求められる用途

1個

14,663円

14,174

( 15,591円 )

1日目

6902545349337
121-1781
84
主成分:合成樹脂
高強度
中粘度
不可
M36以下
-55~230
4000~15000
50
SF7471、SF7649
-
-
高耐熱タイプ、耐振動性が優れる

2個

4,100( 4,510円 )

1日目

6902545346398
121-1790
336
主成分:合成樹脂
高強度
中粘度
不可
M36以下
-55~230
4000~15000
250
SF7471、SF7649
-
-
高耐熱タイプ、耐振動性が優れる

1個

12,413( 13,654円 )

1日目

6902545326826
121-1803
80
主成分:合成樹脂
高強度
高粘度
不可
M36以下
-55~150
6000~8000
50
SF7471、SF7649
-
-
スタッドボルトやボルトの固定シール

2個

4,100( 4,510円 )

1日目

6902545234053
121-1811
320
主成分:合成樹脂
高強度
高粘度
不可
M36以下
-55~150
6000~8000
250
SF7471、SF7649
-
-
スタッドボルトやボルトの固定シール

1個

14,198( 15,618円 )

1日目

-

グリーン
6902545451955
389-2115
16
主成分:合成樹脂
中~高強度
低粘度
可能
M36以下
-55~150
40
10
SF7471、SF7649
-
-
締付け後の浸透、溶接部や鋳物ピンホールのシール

2個

1,200( 1,320円 )

1日目

グリーン
6902545234060
121-1820
80
主成分:合成樹脂
中~高強度
低粘度
可能
M36以下
-55~150
40
50
SF7471、SF7649
-
-
締付け後の浸透、溶接部や鋳物ピンホールのシール

2個

4,316円

4,268

( 4,695円 )

1日目

グリーン
6902545309379
121-1838
320
主成分:合成樹脂
中~高強度
低粘度
可能
M36以下
-55~150
40
250
SF7471、SF7649
-
-
締付け後の浸透、溶接部や鋳物ピンホールのシール

1個

12,413( 13,654円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気を遮断すると硬化、固着する嫌気性接着剤のねじゆるみ止め剤。
【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化。(空気にふれているときは硬化しない)
・1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
【用途】
・金属ネジのゆるみ止め、シールに利用可能。
・塗布をしてから締め付けるねじのゆるみ止めに最適。

(i)ご注意

  • 型番により対応可能なねじの大きさが異なります。対応可能なねじの大きさについては「対象ねじ」項目をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

    ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml

    ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml

      はめ合い用接着剤

      はめ合い用接着剤

        ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

        ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

          はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

          はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

            ロックタイト はめ合い用638アップグレード

            ロックタイト はめ合い用638アップグレード

              スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

              スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                はめ合い用648アップグレード

                はめ合い用648アップグレード

                  ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                  ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                    ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

                    ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

                      嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

                      嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

                        スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

                        スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

                          ロックタイト(ねじのゆるみ止め用接着剤)

                          ロックタイト(ねじのゆるみ止め用接着剤)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド スリーボンド KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,141円 35,000円 5,000円 8,409円 14,643円 13,726円 710円 3,632円 2,639円 1,944円 4,100円 4,774円 3,529円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   6日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 - ねじゆるみ止め剤 - ねじゆるみ止め剤 - - - ねじゆるみ止め剤

                            ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 72件のレビュー
                            ねじ止め
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/19
                            ユーザー様の要望に適したねじ止めができて、サビ止め作用にも適しているとおもう

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動部ナットの固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/10
                            振動部ナットの緩みを防いで固定するために使用しています.緩みがなくなり快調です.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジの接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/25
                            油にも対応しているものもあるし、
                            本体の先が上下に動かすと接着剤が出ないように
                            ロックされるのでとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ緩み止め
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            用途に合わせて種類も豊富にあり安心して使用できます。
                            コスパも申し分ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジのゆるみ止め
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                            定番中の定番。バイクのネジに使用しても、一切緩みがなく安心できる製品。ロックタイトを使用して締めた、ネジを外した後の剥離も、問題なくできるので使用しやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 金属以外にも、樹脂などに使用できますか?
                            A
                            樹脂にはご使用いただけません。クラックや溶解を発生します。
                            Q 使用温度範囲を超えた温度で使用するとどうなりますか?
                            A
                            ロックタイトが劣化し、強度が低下します。この特性を利用して塗布したロックタイトを加熱によって取り除きやすくすることも可能です。高温環境でのご使用をお考えならNo.2422などの高耐熱タイプをご検討ください。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました