(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ゴム手袋,天然ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧ゴム手袋,天然ゴム

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,696円  特別価格 
税込価格
29,366円  特別価格 

【特長】・作業性および絶縁性に優れています。【用途】・電気工事。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 厚み(mm):
    1.8
  • 材質:
    天然ゴム
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 全長(cm):
    45.5
  • 特長:
    作業性および絶縁性に優れています。
  • 用途:
    電気工事
  • 仕様:
    厚生労働省検定合格品
  • 仕様2:
    定期自主検査必要
  • 仕様3:
    使用電圧7000V以下
  • 仕様4:
    試験電圧20000V/分
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特大
466-6020
600.000
27.4
7.8
1双

1個

26,696円

24,760

( 27,236円 )

1日目

466-6038
570.000
26.4
7.9
1双

1個

26,696( 29,366円 )

1日目

466-6046
550.000
26
7.4
1双

1個

26,696( 29,366円 )

4日目

466-6054
530.000
24.6
7.0
1双

1個

26,696円

24,760

( 27,236円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性および絶縁性に優れています。
【用途】
・電気工事。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ゴム手袋,天然ゴム

高圧ゴム手袋,天然ゴム

    高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

    高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

      低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

      低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

        低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

        低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

          低圧ゴム手袋 交流600V以下用

          低圧ゴム手袋 交流600V以下用

            低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

            低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

              高圧ゴム手袋用保護カバー

              高圧ゴム手袋用保護カバー

                高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                  低圧ゴム手袋用保護カバー

                  低圧ゴム手袋用保護カバー

                    低圧用ゴム手袋ネオフィット

                    低圧用ゴム手袋ネオフィット

                      電気用ゴム手袋 普通型

                      電気用ゴム手袋 普通型

                        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                          高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

                          高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

                            メーカー ヨツギ ヨツギ ヨツギ ヨツギ ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 コクゴ
                            通常価格 26,696円 27,111円 6,590円 6,590円 3,452円 2,767円 4,980円 5,373円 2,320円 3,287円 20,283円 15,323円 21,915円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   10日目  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ - 保護革手袋 関連部品 保護革手袋 - 絶縁グローブ 絶縁グローブ -
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し - JIS規格品 JIS規格品 -
                            使用電圧(V以下) 7000 7000 300 600 600 - - - - - 7000 7000 -
                            厚み(mm) 1.8 1.8 0.7 1.2 - - - - - - - - -
                            材質 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - - - - - - - -

                            高圧ゴム手袋,天然ゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました