(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリッパードアキャビネット FPD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリッパードアキャビネット FPD型

  • SALE 2025/06/28まで
通常価格(税別)
165,987円 ~ 197,102円  特別価格 
税込価格
182,586円 ~ 216,812円  特別価格 

【特長】・開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1010
  • 奥行(mm):
    650
  • 均等積載量(Kg)/段:
    150
  • 中棚板寸法間口(mm):
    800
  • 中棚板寸法奥行(mm):
    575
  • 中棚板寸法高さ(mm):
    35
  • 材質1:
    スチール
  • 棚板ピッチ(mm):
    37
  • 中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    800×575×35
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg):
    150
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    37
  • 引出し:
    -
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

FPD-302

フリッパードアキャビネット FPD型 図面

FPD-453

フリッパードアキャビネット FPD型 図面2

FPD-604

フリッパードアキャビネット FPD型 図面3
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量(kg/台)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1335
4989999783988
301-8652
76000.0
600
棚板3枚
1台

1個

165,987( 182,586円 )

4日目

1780
4989999783995
301-8661
94000.0
750
棚板4枚
1台

1個

197,102( 216,812円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
【用途】
・倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリッパードアキャビネット FPD型

フリッパードアキャビネット FPD型

    前扉横収納保管庫

    前扉横収納保管庫

      メーカー トラスコ中山 サカエ
      通常価格 165,987円 138,425円
      通常出荷日 4日目   3日目  
      商品タイプ 保管庫 保管庫
      間口(mm) 1010 994
      奥行(mm) 650 623
      均等積載量(Kg)/段 150 80
      中棚板寸法間口(mm) 800 -

      フリッパードアキャビネット FPD型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました