(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,760円 ~ 137,306円  特別価格 
税込価格
92,136円 ~ 151,037円  特別価格 

【特長】・工具類の保管・管理に便利です。・スライド棚の位置は38.5mmのピッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    551
  • 高さ(mm):
    1045
  • 均等積載量(Kg)/段:
    80
  • 中棚板寸法奥行(mm):
    450
  • 中棚板寸法高さ(mm):
    30
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    扉:スチール
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    グリーン
  • 棚板ピッチ(mm):
    38.5
  • 仕様:
    メラミン化粧天板(こぼれ止め付)
  • 天板の耐荷重(kg):
    均等60
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg):
    均等80
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    38.5
  • 中棚板寸法(mm)奥行:
    450
  • 中棚板寸法(mm)高さ:
    30
  • 付属品:
    棚板1枚
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 天板の耐荷重は均等荷重で60kgです。棚1段あたりの耐荷重より小さくなっているのでご注意ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

DX-11-T

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ) 図面

DX-12-T

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ) 図面2

DX-13

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ) 図面3

DX-31

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ) 図面4

DX-32

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ) 図面5

DX-33

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ) 図面6
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
詳細タイプ
中棚板寸法間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
スライド棚(段)
中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ
扉タイプ
中棚板寸法(mm)間口
適合ベース
こぼれ止め外寸
深型引出
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
501
間口501mm・片開扉タイプ
450
4989999621266
518-0716
40000.0
1
450×450×30
片開き
450
LVE-C(キャスタータイプ・別売) LVE-B(アジャスタータイプ・別売)
W510×D558×H45mm
1
1台

1個

83,760( 92,136円 )

9日目

501
間口501mm・片開扉タイプ
450
4989999621273
518-0732
46000.0
3
450×450×30
片開き
450
LVE-C(キャスタータイプ・別売) LVE-B(アジャスタータイプ・別売)
W510×D558×H45mm
1
1台

1個

94,269( 103,696円 )

8日目

501
間口501mm・片開扉タイプ
450
4989999621280
518-0759
49000
4
450×450×30
片開き
450
LVE-C(キャスタータイプ・別売) LVE-B(アジャスタータイプ・別売)
W510×D558×H45mm
1
1台

1個

99,986( 109,985円 )

8日目

881
間口881mm・両開扉タイプ
830
4989999621235
518-0147
63000.0
1
830×450×30
両開き
830
WVER1-C(キャスタータイプ・別売) WVER1-B(アジャスタータイプ・別売)
W890×D558×H45mm
右1左1
1台

1個

123,012( 135,313円 )

8日目

881
間口881mm・両開扉タイプ
830
4989999621242
518-0163
73000.0
3
830×450×30
両開き
830
WVER1-C(キャスタータイプ・別売) WVER1-B(アジャスタータイプ・別売)
W890×D558×H45mm
右1左1
1台

1個

137,306( 151,037円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具類の保管・管理に便利です。
・スライド棚の位置は38.5mmのピッチで変更できます。
・上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付です。
・耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 天板の耐荷重は均等荷重で60kgです。棚1段あたりの耐荷重より小さくなっているのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)

スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)

    スライド工具キャビネット DX型 (フラット天板タイプ)

    スライド工具キャビネット DX型 (フラット天板タイプ)

      工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

      工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

        ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ

        ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ

          フリッパードアキャビネット FPD型

          フリッパードアキャビネット FPD型

            ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

            ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

              キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

              キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

                キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)

                キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 奥行600mm

                  ステンレス保管庫 奥行600mm

                    ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                    ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                      ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                      ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                        ステンレス保管庫 奥行450mm

                        ステンレス保管庫 奥行450mm

                          ステンレス保管庫SUS430 950仕様

                          ステンレス保管庫SUS430 950仕様

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ シンコー 東製作所 シンコー トラスコ中山 東製作所 コクゴ
                            通常価格 83,760円 53,306円 104,114円 66,043円 165,987円 203,870円 153,398円 43,063円 160,417円 140,969円 280,098円 61,211円 108,251円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   3日目   8日目   4日目   8日目   3日目   5日目   8日目   5日目   14日目   8日目~   15日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            奥行(mm) 551 551 450 551 650 551 635 - 600 - 500 450 -
                            高さ(mm) 1045 1000 - - - - 1860 800 800 1750 1800 800 -
                            均等積載量(Kg)/段 80 80 80 80 150 80 300 - - - 50 - -
                            中棚板寸法奥行(mm) 450 450 - 456 575 - - - - - - - -

                            スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました