(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,421円
税込単価
11,463円

【特長】・コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンドです。・色は茶です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 長さ(m):
    2000
  • 色:
  • トラスココード:
    460-1106
  • 質量(g):
    18000
  • 本体寸法(mm)幅:
    15
  • 内容量:
    1箱(2巻)

型番

KAMI-BADD 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAMI-BADD

1箱(2巻)

1個

10,421( 11,463円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンドです。
・色は茶です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンドの型番KAMI-BADDのページです。
型番KAMI-BADDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

    積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#835)

    積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#835)

      積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)

      積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)

        クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 5色・ダンボール

        クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 5色・ダンボール

          クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ

          クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ

            ストラパック 自動梱包機

            ストラパック 自動梱包機

              自動梱包機 低床セパレート型

              自動梱包機 低床セパレート型

                半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

                半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

                  クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

                  クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

                    クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

                    クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

                      OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L

                      OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L

                        メーカー ストラパック 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 ストラパック ストラパック ナイガイ 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                        通常価格 10,421円 8,702円 3,592円 1,873円 2,959円 1,113,443円 1,417,827円 225,249円 3,243円 3,116円 5,542円
                        通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   19日目   11日目   5日目   1日目~   7日目   5日目  
                        商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - 自動梱包機 - その他 その他 その他
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション オプション オプション
                        長さ(m) 2000 - - - - - - - - - -
                        - - - - - - - - - -
                        トラスココード 460-1106 - - - - 125-6906 127-5499 - - - -

                        コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました