(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
27,199円
税込価格
29,919円

本体がパイプ製の採用で、軽快な運搬ができるドラム缶運搬車。【特長】・ドラム缶専...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    17000
  • キャスター径(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    1550
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    328
  • 台幅(mm):
    430
  • キャスター型番:
    HT-P250
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • オープンヘッドドラムの場合は、バンドの種類によって使用できない場合があります。
  • 交換用車輪 HT-P250のミスミでの取り扱いはありません。

Loading...

製品特長・仕様

品番HT-67N
最大積載量均等荷重
(kg)
300
車体寸法全高×全幅
(mm)
1,550×600
積載面寸法台幅
(mm)
430
スクイ金
W×D(mm)
-
車輪(mm)ゴム車輪
φ250(直径250mm)×2個
鎖長さ(mm)-
適用ドラム缶用
品番適用ボンベ 又はドラム缶寸法最大荷重
HT-67Nドラム缶(φ567(直径567mm)×841mm/容量200L)均等荷重300kg

適合缶サイズ/鋼製ドラム缶200L(JISZ1600/1601に準ずるもの)。

  • 鋼製タイトヘッドドラム/天板固定式ドラム。
  • 鋼製オープンヘッドドラム/天板取り外し式ドラム。
キャスター径固定
250mmHT-P250

図面

HT-67N

ドラム缶運搬車 300kg 600×328×H1550 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例。

使用方法

ドラム缶運搬車 300kg 600×328×H1550 取扱説明書-1ドラム缶運搬車 300kg 600×328×H1550 取扱説明書-2

注意・禁止事項

※ 安全のため最大荷重時は2人で操作してください。
※ オープンヘッドドラムの場合は、バンドの種類によって使用できない場合があります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HT-67N

オレンジ
285-2462
1台

1個

27,199( 29,919円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

本体がパイプ製の採用で、軽快な運搬ができるドラム缶運搬車。
【特長】
・ドラム缶専用の運搬車として展開している。
・缶サイズが鋼製ドラム缶タイプでが200Lに適合する。
・鋼製タイトヘッドドラム/天板固定式ドラム、鋼製オープンヘッドドラム /天板取り外し式ドラムに最適。
・車輪が250mmのプレス車輪。
【用途】
・鋼製200L缶のオープンタイプ、クローズタイプのドラム缶の運搬時に利用可能。

(i)ご注意

  • オープンヘッドドラムの場合は、バンドの種類によって使用できない場合があります。
  • 交換用車輪 HT-P250のミスミでの取り扱いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

    ドラムスタンド

    ドラムスタンド

      円形ドラム台車

      円形ドラム台車

        600x1435mm/450kg ドラムトラック

        600x1435mm/450kg ドラムトラック

          ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

          ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

            ドラム缶運搬車 TDR-1

            ドラム缶運搬車 TDR-1

              タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

              タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

                ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                  タンク台車 SUS304製

                  タンク台車 SUS304製

                    円形ドラム台車 ステンレスタイプ

                    円形ドラム台車 ステンレスタイプ

                      ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                      ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                        円形ドラム台車 オプション 受皿

                        円形ドラム台車 オプション 受皿

                          軽便ドラムカー 手動油圧

                          軽便ドラムカー 手動油圧

                            メーカー トラスコ中山 大阪タイユー サカエ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー 三商 サカエ 大阪タイユー サカエ 京町産業車輌
                            通常価格 27,199円 44,750円 28,541円 100,890円 43,056円 56,640円 198,000円 182,187円 12,299円 73,185円 322,532円 9,165円 87,000円
                            通常出荷日 4日目   8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   8日目   10日目~   3日目   8日目   3日目   4日目~  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 - スチール製 - - ステンレス製 ステンレス製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 - 250 450 300 300 - 300 - 300 500 - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - オプション 本体
                            質量(g) 17000 - - - 18000 38000 - - - - - - -

                            ドラム缶運搬車 300kg HT-67Nのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            危険物保管庫内でのドラム缶移動用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/18
                            危険物保管内内でドラム缶を移動する際に使用。縞鋼板の床面は滑りが悪いためか、最初に爪をドラム缶の下に入れるのに苦労します。かなり寝かさないと移動できないが、狭いスペースに出し入れするのが難しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました