(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大阪製罐 ローラーキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大阪製罐 ローラーキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,366円
税込単価
124,703円

【特長】・サイドハンドル(取手がにぎりやすい楕円状)・オールロック機構、全段引...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    683
  • 奥行(mm):
    462
  • 高さ(mm):
    1018
  • 最大積載量(kg/台):
    220
  • 色:
    ブラック
  • 段数(段):
    7
  • カラー:
    ブラック/グレー
  • トラスココード:
    457-2785
  • 質量(g):
    64700.0
  • 材質1:
    本体:スチール製
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:熱可塑性ゴム
  • キャスター径(mm):
    125
  • 均等積載量(kg/台):
    30/段
  • 天板耐荷重(kg/台):
    10
  • 特長:
    ブラック(シボ仕上)とグレーの粉体塗装で,デザインと安全面から前面コーナーにアール加工を施してあります。オールロック機構(一度に全段の引出しがロック)付で,ラッチ機構(各引出しが勝手に出ない安全装置)も付いています。セーフティロック機構(引出しが同時に2枚以上開かない構造)およびセルフクロージング機構を採用しています。
  • 仕様:
    浅型引出し5段(各段引出しマット付き)・深型引出し2段(各段引出しマット付き)・サイドハンドル付き(左右取付可能)
  • キャスター:
    固定式 125mm(2個)自在式(ストッパー付) 125mm(2個)
  • 本体材質:
    スチール製
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    TPR

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

キャスター付きキャビネット​

RCS52H

RCS52H

仕様

  • 浅型引出し5段(各段引出しマット付)
  • 深型引出し2段(各段引出しマット付)
  • キャスター:固定式 125mm(2個) 自在式(ストッパー付) 125mm(2個)
  • サイドハンドル付(左右取付可能)
  • サイドハンドル部:78mm
  • 組立目安:1人60分

材質・仕上げ

  • 本体:スチール製
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:TPR

製造国

  • 台湾

引出し有効寸法

タイプ引出し有効寸法(mm)
間口×奥行×深さ
浅型568×398×60
深型568×398×140
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCS52H

1個

113,366( 124,703円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドハンドル(取手がにぎりやすい楕円状)
・オールロック機構、全段引出しが同時にロックする機構です
・ブラック(シボ仕上)とグレーの粉体塗装
・アール形状、デザインと安全面から前面コーナにアール付き
・セルフクロージング機構付(引出しが安全に閉じる少し前から、自動で閉じます)
・ラッチ機構、各引出しが勝手に出てこない施錠タイプです
・引手を引き出す際にロックが解除されます
・100%(引出し開閉率)ポールベアリング式スライドレール仕様で引出し開閉ストローク
・引出し一枚当り均等耐荷重30kgの機構です
・自在車2個・固定車2個、125Φの幅広キャスター(50mm)で安定した動きダブルストッパー付きキャスターの採用(車輪の回転と取付部旋回が同時にロック)
・天板は三方コボレ止め・マット付き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大阪製罐 ローラーキャビネットの型番RCS52Hのページです。
型番RCS52Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大阪製罐 ローラーキャビネット

大阪製罐 ローラーキャビネット

    ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

    ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

      キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

      キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

        ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

        ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

          ワゴン Fタイプ

          ワゴン Fタイプ

            ツールワゴン(片面仕様)

            ツールワゴン(片面仕様)

              キャビネットワゴン 段数(段)1

              キャビネットワゴン 段数(段)1

                ニューパネルワゴン

                ニューパネルワゴン

                  ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

                  ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

                    ジャンボワゴン

                    ジャンボワゴン

                      ローラーキャビネット 用デバイダー

                      ローラーキャビネット 用デバイダー

                        重量キャビネット オプション デバイダー

                        重量キャビネット オプション デバイダー

                          830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                          830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 濱田プレス工藝 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ エスコ
                            通常価格 113,366円 89,012円 139,466円 97,199円 115,397円 61,187円 54,124円 77,672円 1,543円 104,233円 676円 324円 98,460円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   3日目   3日目   8日目   3日目~   8日目   3日目   2日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 683 690 - - 610 - - - - - - - 830
                            奥行(mm) 462 460 550 460 460 - - - - - - - 482
                            高さ(mm) 1018 950 700 950 907 - - 880 - - - - 976
                            最大積載量(kg/台) 220 420 200 420 100 - - - - - - - -
                            ブラック その他 グリーン その他 シルバー グリーン - - シルバー - シルバー - -

                            大阪製罐 ローラーキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました