(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄剤 無リンフォワード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄剤 無リンフォワード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,983円 ~ 13,845円
税込価格
5,481円 ~ 15,230円

【特長】・水で洗える(ガラス・鏡を除く)場所の洗浄に幅広く使用できます・床用洗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤
  • 希釈倍率:
    20~120倍
  • pH値:
    13
  • 特長:
    水で洗える(ガラス・鏡を除く)場所の洗浄に幅広く使用できます。強力なクリーニング力を発揮し、除菌力は100倍まで効果があります。
  • 商品用途:
    水洗いできる表面の洗浄。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(ml)
容量(kg)
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4536735173833
409-6835
18000
19
19
1箱(18L)
10

1個

13,845( 15,230円 )

1日目

4536735177411
409-6983
5000
5.3
6.2
1本(5L)
10

1個

4,983( 5,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水で洗える(ガラス・鏡を除く)場所の洗浄に幅広く使用できます
・床用洗剤のベストセラーです
・強力なクリーニング力を発揮し、除菌力は100倍まで効果があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄剤 無リンフォワード

洗浄剤 無リンフォワード

    強力クリーナー”

    強力クリーナー”

      20kg  鉱物油用多目的洗浄剤

      20kg 鉱物油用多目的洗浄剤

        鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

        鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

          モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)

          モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)

            モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)

            モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)

              洗浄剤 グリーンプラスフロアクリーナー

              洗浄剤 グリーンプラスフロアクリーナー

                シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L

                シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L

                  20Lコンクリート洗浄剤

                  20Lコンクリート洗浄剤

                    10L ボディウォッシュ(ビオレU)

                    10L ボディウォッシュ(ビオレU)

                      工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

                      工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

                        20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

                        20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

                          日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)

                          日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)

                            メーカー ディバーシー コスモビューティ エスコ ディバーシー コスモビューティ コスモビューティ ディバーシー ディバーシー エスコ エスコ コスモビューティ エスコ 日本マルセル
                            通常価格 4,983円 8,757円 11,940円 15,375円 5,278円 6,600円 9,890円 11,423円 36,300円 11,920円 10,358円 13,050円 11,006円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - - 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー
                            材質1 主成分:界面活性剤、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤 - - 主成分:界面活性剤、シリケート緩衝剤 - - - 主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー - - - - -
                            希釈倍率 20~120倍 - - 15~60倍 - - - - - - - - -
                            pH値 13 - - 13 - - - - - - - - -
                            特長 水で洗える(ガラス・鏡を除く)場所の洗浄に幅広く使用できます。強力なクリーニング力を発揮し、除菌力は100倍まで効果があります。 - - オイルやグリースなどの油汚れに浸透して作用しますので、工場、ガソリンスタンド、車輌関係などの洗浄に適しています。水性ワックスの洗浄、はく離にもご使用いただけます。 - - 界面活性剤の最適な組み合わせによる強力な洗浄力を持ちながら、皮膜ダメージが非常に少なく、中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない環境負荷低減型の中性床用ノンリンスクリーナーです。日本の環境規制と国際環境規制に準拠した、独自の製品認証基準「J-GREEN」に適合しています。 - - - - - -

                            洗浄剤 無リンフォワードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました