(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
No.343702 布カラーテープ
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

No.343702 布カラーテープ【1~30個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
345円 ~ 13,884円  特別価格 
税込価格
380円 ~ 15,272円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
手で簡単に切れ、重ね貼りができ、油性ペンで字が書ける布カラーテープ。
【特長】
・基材がしなやかで手切れ性良好。
・剥離紙管なので、テープが最後まで無駄なく使用でき、ゴミの量が削減できる。
・グリーンマーク表示製品。紙管の原料に古紙を90%以上使用している。
・ピロー包装全8色。
【用途】
・一般梱包、識別、ライン表示、工作などに。

No.343702 布カラーテープのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    荷物の梱包に使用
    評価 3.0満足度:3.02023/01/31
    カラーバリエーションに富んでいるので、用途に応じて使い分けができるメリットがある。
    りっかりとした厚みで手切れもよいが、場合により縦側(巻側へ)切れ込みが入ってしまうこともよくありました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/19
    梱包用に使用しています。送り先に合わせてカラーを変えるので、カラーが選べてよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.343702 布カラーテープ

No.343702 布カラーテープ

    No.3362 布カラーテープ

    No.3362 布カラーテープ

      No.3439 布テープ

      No.3439 布テープ

        No.3310 布テープ

        No.3310 布テープ

          No.3460 布テープ

          No.3460 布テープ

            No.3390 布カラーテープ

            No.3390 布カラーテープ

              MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラー

              MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラー

                カラー布粘着テープ Monf No.890

                カラー布粘着テープ Monf No.890

                  スリオン カラー布粘着テープ

                  スリオン カラー布粘着テープ

                    No.3437 布テープ

                    No.3437 布テープ

                      No.757スーパー 包装用布テープ

                      No.757スーパー 包装用布テープ

                        No.890 布粘着テープ

                        No.890 布粘着テープ

                          No.3350 布テープ

                          No.3350 布テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 古藤工業 古藤工業 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 古藤工業 マクセルスリオンテック
                            通常価格 345円 796円 7,628円 10,392円 8,742円 12,266円 9,369円 376円 667円 424円 358円 266円 10,885円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.24 0.26 0.21 0.32 0.12 0.23 0.2 0.22 0.26 0.24 0.23 0.22 0.23
                            基材 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(スフ) 布(ラミネート有)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系
                            引張強度 51N/10mm 78N/10mm - - - 75N/10mm - - - 51N/10mm - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。