(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.3345 布カラーテープ【1~30個入り】

No.3345 布カラーテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
780円 ~ 18,170円  特別価格 
税込価格
858円 ~ 19,987円  特別価格 

マットクロス加工の布カラーテープ。【特長】・基材に、つや消し加工をしている為、...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.31
  • 基材:
    布(ラミネート有)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 引張強度:
    86N/10mm
  • 仕様:
    手で切断可能、マット調仕上げ

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

No.3345 布カラーテープの仕様

No.3345布カラーテープ:関連画像

No.3345 布カラーテープの外観

No.3345布カラーテープ:関連画像

No.3345 布カラーテープの構造

  • 長さ:25m
  • 幅:50mm
  • テープ厚:0.31mm
  • 紙管色:赤
テープ性能
測定項目 単位 測定値
粘着力 N/10mm 3.45
タック ボールNo. 18
保持力 落下 分 5
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
粘着力
単品/パック
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
テープカット条件
粘着力(N/25mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック・グレー
3.5N/10mm(対ステンレス)
パック
ブラック
-
-
-
-
-
-
-
-

1パック

30個入り

18,170円

9,993

( 10,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レッド・ピンク
3.5N/10mm(対ステンレス)
パック
レッド
-
-
-
-
-
-
-
-

1パック

30個入り

18,170( 19,987円 )

9日目

ホワイト・クリーム
3.5N/10mm(対ステンレス)
パック
ホワイト
-
-
-
-
-
-
-
-

1パック

30個入り

18,170( 19,987円 )

4日目

ブラック・グレー
3.5N/10mm(対ステンレス)
-
ブラック
-
351-8621
-
-
-
-
450
10

1個

811( 892円 )

1日目

レッド・ピンク
3.5N/10mm(対ステンレス)
単品
レッド
4961068004408
351-8639
基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
粘着剤:ゴム系
-
-
450
10

1個

780( 858円 )

1日目

ホワイト・クリーム
3.4
単品
ホワイト
4961068004415
351-8647
基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
粘着剤:ゴム系
手で切れます
8.5
450
10

1個

780( 858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マットクロス加工の布カラーテープ。
【特長】
・基材に、つや消し加工をしている為、光の反射が少ない。
・全3色(白色、黒色、赤色)。
【用途】
・補修、工作用。ブックバインダー用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3345 布カラーテープ

No.3345 布カラーテープ

    布粘着テープ No.750

    布粘着テープ No.750

      2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

      2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

        No.3362 布カラーテープ

        No.3362 布カラーテープ

          布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

          布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

            布粘着テープ(軽量物梱包用)

            布粘着テープ(軽量物梱包用)

              エステライトテープ No.430

              エステライトテープ No.430

                布テープ「NTPE」

                布テープ「NTPE」

                  トラスコ中山 カラー布粘着テープ

                  トラスコ中山 カラー布粘着テープ

                    OPP包装用粘着テープ 375HQ

                    OPP包装用粘着テープ 375HQ

                      No.3437 布テープ

                      No.3437 布テープ

                        No.3439 布テープ

                        No.3439 布テープ

                          No.3310 布テープ

                          No.3310 布テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック 日東電工 トラスコ中山 マクセルスリオンテック トラスコ中山 トラスコ中山 オカモト ミスミ トラスコ中山 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック
                            通常価格 780円 390円 764円 796円 309円 397円 734円 5,992円 390円 628円 424円 7,628円 10,392円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 - 50 - 50 50 50 50 50 - - 50 -
                            テープ長さ(m) 25 25 50 25 25 25 50 25 25 - 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.31 0.33 0.26 0.26 0.21 0.26 0.13 0.2 0.22 - 0.24 0.21 0.32
                            基材 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(スフ) 布(スフ) - 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            No.3345 布カラーテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防水性は御座いますか?
                            A
                            防水性は御座いません。

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました