(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新透明クロステープ No.784【30個入り】

新透明クロステープ No.784

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,988円
税込単価
12,087円

半透明のクロステープに再生PETを使用した資源の再利用タイプ。【特長】・基材が...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.107
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    クリア(半透明)
  • 粘着力:
    1.8N/10mm(184g/10mm)
  • 引張強度:
    39.6N/10mm(4kg/10mm)
  • 伸び(%):
    29%
  • ボールタック:
    ボールNo.15
  • 保持力:
    0.2
  • 展開力:
    1.8N/10mm(184g/10mm)
  • 仕様:
    中軽梱包・手で切れる・ノンスリップ・字が書ける・重ねて貼れる・結束・低温・耐水・環境対応
  • 基材厚み(mm):
    0.08

型番

N784-50-25-HCL-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新透明クロステープ No.784【1~30個入り】 製品特長01
テープの厚み
mm
0.107
粘着力
N/10mm(g/10mm)
1.8(184)
タック
ボールNo.
15
展開力
N/10mm(g/10mm)
1.8(184)
保持力 mm0.2
引張強度
N/10mm(kg/10mm)
39.6(4.0)
伸度 %29
サイズ
幅(mm)×長さ(m)
50×25
ベース色半透明
 
※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N784-50-25-HCL-PACK

1パック

30個入り

10,988( 12,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

半透明のクロステープに再生PETを使用した資源の再利用タイプ。
【特長】
・基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
・クール便などの低温したにも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
・もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
・縦糸に再生PET糸を使用しています。
【用途】
・オリジナルケースの梱包。
・記載事項の多い梱包。
・短時間の梱包作業用。
・開梱性を重視する梱包。

カタログ

 

N784-50-25-HCL-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新透明クロステープ No.784の型番N784-50-25-HCL-PACKのページです。
型番N784-50-25-HCL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新透明クロステープ No.784

新透明クロステープ No.784

    透明クロステープ No.781

    透明クロステープ No.781

      紙粘着テープ No.208(茶)

      紙粘着テープ No.208(茶)

        エコラクロス No.701 クロステープ

        エコラクロス No.701 クロステープ

          パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

          パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

            透明クロステープ

            透明クロステープ

              フィルムクロステープ No.185

              フィルムクロステープ No.185

                No.411N PEクロステープ

                No.411N PEクロステープ

                  No.430 エステライトテープ カラー (パック品)

                  No.430 エステライトテープ カラー (パック品)

                    TRUSCO クロス粘着テープ

                    TRUSCO クロス粘着テープ

                      スケルクロス粘着テープ

                      スケルクロス粘着テープ

                        P-カットテープβ No.4102

                        P-カットテープβ No.4102

                          No.420 PEクロステープ

                          No.420 PEクロステープ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 ニチバン 積水化学工業 ダイヤテックス 積水化学工業 ニチバン オカモト オカモト トラスコ中山 トラスコ中山 寺岡製作所 オカモト
                            通常価格 10,988円 818円 461円 843円 410円 487円 10,772円 10,641円 16,920円 405円 420円 295円 423円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   7日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.107 0.145 - 0.12 0.16 0.15 0.16 0.14 - 0.16 0.14 0.13 -
                            テープ幅(mm) 50 50 - 50 - 50 50 50 - - - 50 50
                            テープ長さ(m) 25 50 - 50 - 25 25 25 - 25 25 - 25
                            クリア(半透明) クリア(半透明) - - - - クリア(透明) - - クリア(透明) クリア(半透明) クリア(透明) -
                            粘着力 1.8N/10mm(184g/10mm) - - - 4.4N/10mm 1.7N/10mm 4.20N/10mm 7.50 - - 3.2N/10mm - 7.0(N/25mm)

                            新透明クロステープ No.784のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの品揃えはありますか?
                            A
                            申し訳ございませんが、50mm幅×25m巻きのみです。

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました