(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再生PET布テープ No.601S【1~30個入り】

再生PET布テープ No.601S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
555円 ~ 16,953円  特別価格 
税込価格
611円 ~ 18,648円  特別価格 

基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境に優しいテープです。【特長】・再生...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ダンボール色
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.215

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

テープの厚み
mm
0.215
粘着力
N/10mm(g/10mm)
3.90(398)
タック
ボールNo.
32
展開力
N/10mm(g/10mm)
2.0(204)
保持力
mm
0.0
引張強度
N/10mm(kg/10mm)
42(4.28)
伸度
%
6
サイズ
幅(mm)×長さ(m)
50×25
ベース色ダンボール色

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
基材
粘着剤
粘着力
トラスココード
質量(g)
引張強度
タック
展開力
保持力(mm)
特長
仕様
基材厚み(mm)
伸度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
3.9N/10mm(398g/10mm)
-
-
42N/10mm(4.28kg/10mm)
ボールNo.32
2N/10mm(204g/10mm)
0
-
重梱包・手で切れる・ノンスリップ・字が書ける・重ねて貼れる・結束・低温・環境対応
0.14
6%
-

1パック

30個入り

16,953円

9,324

( 10,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

布(スフ)
ゴム系
3.9N/10mm
404-4215
350
42N/10mm
-
-
-
基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境にやさしいテープです。
手で切断可能
-
-
10

1個

555( 611円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境に優しいテープです。
【特長】
・再生PET繊維を横糸に、スフを縦糸に使用した布テープです。
・紙芯にも再生紙を使用し、環境に配慮しました。
・性能は布テープNo.600Vと同等です。
・グリーン購入法適合商品。
【用途】
・ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封罐、梱包。
・粘着力を必要とする重梱包。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再生PET布テープ No.601S

再生PET布テープ No.601S

    布テープ No.600S

    布テープ No.600S

      No.3460 布テープ

      No.3460 布テープ

        布テープ No.600Vカラー

        布テープ No.600Vカラー

          布粘着テープNo.914

          布粘着テープNo.914

            布テープ No.600V

            布テープ No.600V

              布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

              布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

                ニュークロステープ

                ニュークロステープ

                  布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

                  布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

                    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001

                    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001

                      包装用布粘着テープ No.383

                      包装用布粘着テープ No.383

                        No.343702 布カラーテープ

                        No.343702 布カラーテープ

                          包装用布粘着テープ No.382

                          包装用布粘着テープ No.382

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 マクセルスリオンテック 積水化学工業 菊水テープ 積水化学工業 ニチバン ニチバン ニチバン 古藤工業 リンレイテープ マクセルスリオンテック リンレイテープ
                            通常価格 555円 345円 8,742円 521円 330円 181円 249円 860円 282円 8,769円 316円 345円 319円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目~   5日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ダンボール色 ブラウン ホワイト・クリーム - ダンボール色 ブラウン ブラウン ブラウン - ブラウン ブラウン - ブラウン
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 - - 50 50 50 50 - 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.215 0.26 0.12 0.22 - 0.22 0.3 0.17 0.2 0.2 0.15 0.24 0.2

                            再生PET布テープ No.601Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリーン購入法に適合していますか。
                            A
                            はい、適合商品です。
                            Q どんな所で採用されていますか。
                            A
                            官公庁や公的機関、環境問題に取り組む企業で多く採用されています。

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました