(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:618-12X50
スコッチR 軽包装用OPPテープ スコッチR ケイホウソウヨウOPPテープ

スコッチR 軽包装用OPPテープ 618-12X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102円
税込単価
112円

【特長】・変色しづらく、美しさを保ちます。・粘着剤は無溶剤なので安心です。・水...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.045
  • 色系統:
    クリア
  • 粘着力:
    3N/cm
  • 引張強度:
    28N/cm
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

618-12X50 解除

Loading...

618-12X50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番618
厚み(μm)45
粘着力(N/cm)3.0
引張強度(N/cm)28
伸び(%)80
粘着剤アクリル系
基材耐湿性
基材耐変色性
サイズ12mm×50m
15mm×50m
18mm×50m
24mm×70m

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
JANコード
トラスココード
質量(g)
粘着剤
特長
切断方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

618-12X50

12
50
ポリプロピレン
4547452992768
356-2361
36.000
アクリル系
変色しづらく、美しさを保ちます。粘着剤は無溶剤なので安心です。水に強いテープです。ポリ袋などの仮止めやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
切断にはカッターが必要

10個

102( 112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・変色しづらく、美しさを保ちます。
・粘着剤は無溶剤なので安心です。
・水に強いテープです。
・ポリ袋などの仮止めやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
・優れたコストパフォーマンス。
【用途】
・ポリ袋などの仮とめ。
・ポスターの貼り付け。
・PEシートのとめなど。

カタログ

 

Loading...

618-12X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチR 軽包装用OPPテープの型番618-12X50のページです。
型番618-12X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチR 軽包装用OPPテープ

スコッチR 軽包装用OPPテープ

    積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

    積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

      OPP粘着テープ No.6020

      OPP粘着テープ No.6020

        透明梱包用テープNo.3303

        透明梱包用テープNo.3303

          ダンプロンスリム No.37S

          ダンプロンスリム No.37S

            3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

            3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

              ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック

              ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック

                厚手透明梱包用テープ PK-3900

                厚手透明梱包用テープ PK-3900

                  タフライトテープ No.835

                  タフライトテープ No.835

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                      3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                      3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                          No.302 シンセロ

                          No.302 シンセロ

                            メーカー スリーエムジャパン 積水化学工業 古藤工業 nitoms 日東電工 スリーエムジャパン ミスミ nitoms 積水化学工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト
                            通常価格 102円 588円 1,423円 329円 132円 516円 4,953円 379円 390円 907円 698円 534円 17,194円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.045 0.096 0.05 0.07 0.045 - 0.05 0.09 0.062 - - - 0.045
                            色系統 クリア クリア クリア クリア クリア - クリア クリア - - - - クリア
                            粘着力 3N/cm - 5.0N/25mm 8N/20mm 11.00N/25mm - 7.35N以上/25mm - - - - - 5.90
                            引張強度 28N/cm 2.4N/10mm 84.2N/25mm 130N/25mm 55N/25mm - 78.4N以上/25mm - - - - - 42.0
                            材質1 基材:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            スコッチR 軽包装用OPPテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            618-15X50
                            618-18X50
                            618-24X70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            基材 JANコード トラスココード 質量(g) 粘着剤 特長 切断方法

                            110円

                            ( 121円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1550ポリプロピレン4547452992775356-237945.000アクリル系変色しづらく、美しさを保ちます。粘着剤は無溶剤なので安心です。水に強いテープです。ポリ袋などの仮止めやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。切断にはカッターが必要

                            132円

                            ( 145円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1850ポリプロピレン4547452992782356-238754.000アクリル系変色しづらく、美しさを保ちます。粘着剤は無溶剤なので安心です。水に強いテープです。ポリ袋などの仮止めやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。切断にはカッターが必要

                            255円

                            ( 281円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2470-4547452992799819-9030100.000---

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました