(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超透明梱包用テープ SC-01【3~60個入り】

超透明梱包用テープ SC-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
872円 ~ 11,348円  特別価格 
税込価格
959円 ~ 12,483円  特別価格 

超透明梱包用テープ。【特長】・薄くて強くて透明度にも優れるOPPテープ。【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色系統:
    クリア
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 切断方法:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

超透明梱包用テープ SC-01:関連画像

SC-01:3巻パック

超透明梱包用テープ SC-01:関連画像

ポリプロピレンフィルム、アクリル系粘着剤の構造

SC-01:3巻パック

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
個数
(シュリンク包装)
内装 外装
(パック入)
J6130 0.05 48 50 3 - 20 透明

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
引張強度(N/10mm)
粘着力(N/10mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904140861209
-
150
-
-
-
-
-

1パック

50個入り

11,113( 12,224円 )

4日目

4904140861308
391-4925
450
基材:ポリプロピレンフィルム
粘着剤:アクリル系
27.4
4
-

1パック

3個入り

872( 959円 )

1日目

4904140861308
-
450
-
-
-
-
3巻パック

1パック

60個入り

11,348円

11,146

( 12,261円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超透明梱包用テープ。
【特長】
・薄くて強くて透明度にも優れるOPPテープ。
【用途】
・ダンボール箱の包装に。
・透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。
・袋の結束や紙箱の角の補修に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超透明梱包用テープ SC-01

超透明梱包用テープ SC-01

    厚手透明梱包用テープ PK-3900

    厚手透明梱包用テープ PK-3900

      透明梱包用テープNo.3303

      透明梱包用テープNo.3303

        OPP粘着テープ No.601

        OPP粘着テープ No.601

          透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

          透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

            スワンOPPテープ

            スワンOPPテープ

              48mmx50m 梱包用透明テープ

              48mmx50m 梱包用透明テープ

                高性能透明梱包テープ

                高性能透明梱包テープ

                  積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                  積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

                    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

                      スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

                      スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

                        スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

                        スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

                          OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

                          OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

                            メーカー nitoms nitoms nitoms 古藤工業 トラスコ中山 シモジマ エスコ nitoms 積水化学工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所
                            通常価格 872円 379円 329円 211円 357円 132円 640円 662円 588円 245円 358円 378円 783円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.05 0.09 0.07 0.05 0.055 0.05 0.09 0.06 0.096 0.065 0.05 0.09 -
                            テープ幅(mm) 48 50 50 48 48 48 48 50 38 48 48 48 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 - 50 50 50 - 50 50 50
                            色系統 クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア -
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン

                            超透明梱包用テープ SC-01のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            梱包用に
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            他社の透明テープより透明度が高いです。テープの厚みも十分で、粘着も強いので気に入りました。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽量のもの梱包
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/23
                            軽量の商品の梱包用に購入しました。見た目を損なわずに包装したい時などは、クリアなテープなのでよかったと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包
                            評価 3.0満足度:3.02018/01/24
                            製品出荷時の梱包に使用しています。透明度は高くきれいです。フィルムの厚みが薄いため、使用時に切れることがあります。(商品名に軽いものを梱包用と書いてあるのでそういう仕様なのかもしれません)。3個パックより1個を3個買うほうが価格的には得です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テープを貼って、下に書いた文字は見えますか?
                            A
                            透明度が高いテープなので、見えます。

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました