(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J6040-PACK
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 トウメイコンポウヨウテープ

透明梱包用テープNo.3303 J6040-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,935円
税込単価
14,229円

強度のあるポリプロピレンフィルムを使用した透明性のあるOPPテープ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.07
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色系統:
    クリア
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着力:
    8N/20mm
  • 引張強度:
    130N/25mm
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 切断方法:
    切断にはカッターが必要

型番

J6040-PACK 解除

Loading...

J6040-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

ポリプロピレンとアクリル系粘着剤を使用した定番の粘着テープ

透明梱包用テープNo.3303:関連画像

汎用性と強度を兼ね備えたOPPテープ。

透明梱包用テープNo.3303:関連画像

ポリプロピレンフィルムとアクリル系粘着剤を採用。

透明梱包用テープの使用例

透明梱包用テープNo.3303:関連画像

詰め替え用の調味料の袋の切り口をあらかじめ透明梱包用テープで補強してからカットすれば、切り口がしっかりするので、口の狭い容器への移し替えも安心。こぼす無駄を節約可能。

透明梱包用テープNo.3303:関連画像

飲み切ったペットボトルの上部をカットし、透明梱包用テープで切り口を補強すれば、 パスタストッカーや菜箸、野菜立てにリサイクル可能。上部を逆に使えば漏斗の代わりにもなる。

包装テープの3つの種類

透明梱包用テープNo.3303:関連画像

布粘着テープ
布製で手でまっすぐにカットできるテープ。
軍事用に使われていたものが民生用として広く一般に普及した。
防水性も高く、粗面などへの接着も可能で万能に使えるテープ。

透明梱包用テープNo.3303:関連画像

透明梱包用テープ
世界的に梱包で使われるのはこのテープ。
強度のあるポリプロピレンフィルムの透明テープ。使用時はカッターが必要だが、安価なものが多いため、大量に使用する引っ越し時などにおすすめ。

透明梱包用テープNo.3303:関連画像

クラフト粘着テープ
クラフト紙のためダンボールの質感に近く、業務用に使われることが多いテープ。
手で簡単にちぎることができ、ペンで書くことが可能なものや重ね貼りできるタイプもある。

製品比較情報

  布粘着テープ 透明梱包用テープ クラフト粘着テープ
包装重量 重~中 中~軽
テープ強度
耐水性
作業性 手でまっすぐ切れる 要カッター 手で切れる
重ね貼り/文字書き 不可
  • ※ 一般的な比較のため、製品の厚みやタイプにより異なります。

開発秘話

 

日東電工での工業用途で需要のある製品をコンシューマ向け製品として製品化。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
引張強度(N/10mm)
粘着力(N/10mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J6040-PACK

-
-
-
-
-
-
-
-

1パック

60個入り

12,935( 14,229円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度のあるポリプロピレンフィルムを使用した透明性のあるOPPテープ。
【特長】
・強度・透明度・使い勝手、バランスのとれた粘着テープ。
・カッター付きタイプもあり、使いやすさに優れます。重ね貼りも可能。
・耐水性と優れたテープ強度。
【用途】
・ダンボール箱の包装や引っ越し作業。
・透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途。
・袋の結束や紙箱の過疎の補修。
・テープ上に文字を書いてラベリング。

J6040-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明梱包用テープNo.3303の型番J6040-PACKのページです。
型番J6040-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明梱包用テープNo.3303

透明梱包用テープNo.3303

    厚手透明梱包用テープ PK-3900

    厚手透明梱包用テープ PK-3900

      超透明梱包用テープ SC-01

      超透明梱包用テープ SC-01

        タフライトテープ No.835

        タフライトテープ No.835

          透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

          透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

            OPP粘着テープ No.601

            OPP粘着テープ No.601

              Panfix カートンテープ No.640PF

              Panfix カートンテープ No.640PF

                スワンOPPテープ

                スワンOPPテープ

                  高性能透明梱包テープ

                  高性能透明梱包テープ

                    積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                    積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                      メルシーOPPテープ50巻入り

                      メルシーOPPテープ50巻入り

                        スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

                        スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

                          TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ

                          TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms 積水化学工業 トラスコ中山 古藤工業 ニチバン シモジマ nitoms 積水化学工業 コクゴ スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 329円 379円 872円 390円 328円 211円 344円 132円 662円 588円 11,155円 378円 600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   4日目   2日目   10日目   1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.07 0.09 0.05 0.062 0.055 0.05 0.065 0.05 0.06 0.096 - 0.09 0.055
                            テープ幅(mm) 50 50 48 - 48 48 - 48 50 38 48 48 48
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 50 50 - - 50 50 100 50 50
                            色系統 クリア クリア クリア - クリア クリア - クリア クリア クリア - クリア クリア
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン

                            透明梱包用テープNo.3303のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 14件のレビュー
                            梱包用として。
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/09
                            透明といっても少し白っぽいです。このテープの上にマジックで文字が書けるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            発送用段ボールの梱包
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            メーカー製で、品質も安心です。
                            市販のテープカッターに取り付けたら、作業性が各段によくなりました。
                            ストレスフリーです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段ボール箱の梱包テープとして
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/23
                            そこそこ厚みがあるので、テープが切れることが無い為、使いやすく、リピート購入しています。
                            20kgの製品を入れた箱を梱包するので、丈夫なテープとして使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/18
                            商品梱包用ですが、強度がありしっかり貼り付けできます。テープカッターを使用する事で作業の効率がかなり上がりました。サイズ数種類あり使い分けております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダンボールの梱包作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/07
                            今まで使用していた物はすぐに身切れして使用しにくかったが、こちらの商品にしたところ、ある程度テープに厚みがあるせいか身切れしにくいので便利。
                            梱包作業に使用するだけなので必要以上のスペックは求めずコスト的にも満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 厚みはいくらですか?
                            A
                            0.07mmです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J6030
                            J6030-PACK
                            J6040
                            J6050
                            J6050-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 引張強度(N/10mm) 粘着力(N/10mm) 詳細タイプ

                            329円

                            ( 362円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4904140860301391-4861200-----

                            12,281円

                            ( 13,509円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            --------

                            917円

                            ( 1,009円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4904140860400391-4879600-----

                            531円

                            ( 584円 )
                            36個 あり

                            2日目

                            4904140860509391-4887255基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系524CT カッタ-付き

                            23,431円

                            ( 25,774円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            --------

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました