(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルムクロステープ No.185【30個入り】

フィルムクロステープ No.185

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,772円
税込単価
11,849円

手切れ性が良好で、きれいに包装できる軽包装用テープ。【特長】・基材にポリエチレ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    クリア(透明)
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4.20N/10mm
  • 引張強度:
    40.0N/10mm
  • 伸び(%):
    14
  • JANコード:
    4987167066956
  • トラスココード:
    418-8501
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンクロス
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 質量(g):
    205
  • 基材詳細:
    ポリエチレンクロス
  • 切断方法:
    手で切断可能

型番

185-50X30P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

フィルムクロステープ No.185(軽包装用)の仕様

外観

外観

性質

  • 一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適している
  • テープを貼った上から重ね貼り可能
  • 油性インクのマジックで送り先等の字が書ける
  • テープが手で切れ、作業性良好
  • 仮止めなどの袋や容器を一時固定する

サイズ・色

  • サイズ:幅50mm、長さ25m
  • 色:透明

一般特性

品番品名基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
185フィルムクロステープ
(軽包装用)
ポリエチレンクロスアクリル系0.164.2040.014

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

185-50X30P

10

1パック

30個入り

10,772( 11,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手切れ性が良好で、きれいに包装できる軽包装用テープ。
【特長】
・基材にポリエチレンクロスを採用し、手切れ性が良好。
・基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくい。
・テープの繰り出しも軽いため、作業性が良好。
【用途】
・プラスチック段ボール等の包装用。
・宅配便や荷造り包装用など。

Loading...

185-50X30Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィルムクロステープ No.185の型番185-50X30Pのページです。
型番185-50X30Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルムクロステープ No.185

フィルムクロステープ No.185

    エコ軽包装用テープ ecoBP

    エコ軽包装用テープ ecoBP

      フィルムクロステープ No.184

      フィルムクロステープ No.184

        透明クロステープ No.781

        透明クロステープ No.781

          ビニクロステープ No.750

          ビニクロステープ No.750

            パイオランコアレステープ(紙管なしタイプ)

            パイオランコアレステープ(紙管なしタイプ)

              P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m

              P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m

                プラダン封緘用テープ

                プラダン封緘用テープ

                  No.430 エステライトテープ カラー (パック品)

                  No.430 エステライトテープ カラー (パック品)

                    スケルクロス粘着テープ

                    スケルクロス粘着テープ

                      OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

                      OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

                        48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

                        48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

                          紙粘着テープ No.208(茶)

                          紙粘着テープ No.208(茶)

                            メーカー ニチバン ダイヤテックス ニチバン 積水化学工業 積水化学工業 ダイヤテックス 寺岡製作所 ダイヤテックス オカモト トラスコ中山 オカモト エスコ ニチバン
                            通常価格 10,772円 449円 10,772円 818円 446円 15,900円 641円 471円 16,920円 420円 10,773円 890円 461円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.16 0.14 0.16 0.145 0.155 0.16 0.15 - - 0.14 - - -
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 - - 50 50 - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 50 50 - 25 25 - 25 25 - -
                            クリア(透明) クリア(透明) グリーン クリア(半透明) ブラウン - - クリア(透明) - クリア(半透明) - - -
                            基材 ポリエチレン - ポリエチレン - - - - ポリエチレン - ポリエチレン - - -

                            フィルムクロステープ No.185のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました