(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:102N7-25
布粘着テープ,重量ダンボールの封かん ヌノネンチャクテープ

布粘着テープ,重量ダンボールの封かん 102N7-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
249円
税込単価
274円

【特長】・強粘着で抜群の保持力です。・巻戻しが軽く作業効率も良好です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.3
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    単品
  • 色詳細:
    黄土
  • 引張強度(N/10mm):
    70.9
  • 切断方法:
    手で切断可能
  • 伸び(%):
    7

型番

102N7-25 解除

Loading...

102N7-25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 柔軟性に富んだ作業性の良い、高品質の布粘着テープで重量物の封かんに最適です。
  • 材質:[基材/ポリラミスフ、粘着剤/ゴム系(無溶剤)]0.30mm
型番サイズ(mm×m)重量(g)環境情報
102N7-2525×25170黄土グリーンマーク巻心
102N7-3838×25265
102N7-6060×25415
102N7-7575×25517

使用方法・使用事例

【用途】

  • 段ボール箱、発泡スチロールの封かんに。
  • 宅配便、小包などの荷造り包装に。
  • ゴミ袋の口止めに。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102N7-25

25
5.05N/10mm
4987167029395
391-9927
-
-
170.000
10

1個

249( 274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着で抜群の保持力です。
・巻戻しが軽く作業効率も良好です。
【用途】
・重量ダンボールの封かん。

カタログ

 

Loading...

102N7-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープ,重量ダンボールの封かんの型番102N7-25のページです。
型番102N7-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

    布テープ No.600Vカラー

    布テープ No.600Vカラー

      No.343702 布カラーテープ

      No.343702 布カラーテープ

        布テープ No.600V

        布テープ No.600V

          布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

          布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

            包装用布粘着テープ No.382

            包装用布粘着テープ No.382

              包装用布粘着テープカラー

              包装用布粘着テープカラー

                再生PET布テープ No.601S

                再生PET布テープ No.601S

                  包装用布粘着テープ No.383

                  包装用布粘着テープ No.383

                    布テープ No.600S

                    布テープ No.600S

                      ニュークロステープ

                      ニュークロステープ

                        カラー布粘着テープ Monf No.890

                        カラー布粘着テープ Monf No.890

                          No.3460 布テープ

                          No.3460 布テープ

                            メーカー ニチバン 積水化学工業 マクセルスリオンテック 積水化学工業 ニチバン リンレイテープ リンレイテープ 積水化学工業 リンレイテープ 積水化学工業 ニチバン 古藤工業 マクセルスリオンテック
                            通常価格 249円 521円 345円 181円 282円 319円 461円 555円 316円 345円 860円 376円 8,742円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            ブラウン - - ブラウン - ブラウン - ダンボール色 ブラウン ブラウン ブラウン - ホワイト・クリーム
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25
                            テープ厚(mm) 0.3 0.22 0.24 0.22 0.2 0.2 0.2 0.215 0.15 0.26 0.17 0.22 0.12
                            基材 布(スフ) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(スフ) - - - - - - 布(合繊) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            布粘着テープ,重量ダンボールの封かんのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            梱包用に購入しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            梱包用に購入しました。はがしやすいくてよいです。またカラーがあり、識別にもこだわりますあ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                            梱包用に使用。価格もリーズナブルで、目的に合わせてカラーを使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包などに
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                            最近はPB製品も多く、こういうメーカー物はあまり使わないのですが、糊の耐久性に関して,PB品は数年経って糊がほろほろとなって剥がれていたのですが、これはもっていました。少し見直しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/19
                            他の仕入先よりも安いのでいつも購入させて頂いております。
                            送料がかからないのもうれしい点です。
                            品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダンボールの梱包
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            以前から何種類か試した中で使い心地がよかったものがこの商品ともう一つありましたが、もう一つの方が価格が高かったので、価格でこの商品を購入しました。梱包物はあまり大きくないダンボールで、30kg未満ぐらいのものですが粘着力はかなりよいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            102N7-100
                            102N7-38
                            102N7-60
                            102N7-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            粘着力 JANコード トラスココード 材質1 材質2 質量(g)

                            1,044円

                            ( 1,148円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101005.05N/10mm4987167031015391-9919--675.000

                            411円

                            ( 452円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10385.054987167029401391-9935基材:ポリラミスフ粘着剤:ゴム系265.000

                            591円

                            ( 650円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10605.054987167029425391-9951基材:ポリラミスフ粘着剤:ゴム系415.000

                            744円

                            ( 818円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10755.05N/10mm4987167029432391-9960--517.000

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました