(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO グリスニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO グリスニップル【2~50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
565円 ~ 4,988円
税込価格
622円 ~ 5,487円

【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TGNB-G1/8

TRUSCO グリスニップル TGNB-G1/8図面

TGNB-M6X1.0/TGNB-M6X1.0-50

TRUSCO グリスニップル TGNB-M6X1.0図面

TGNB-R1/8/TGNB-R1/8-50

TRUSCO グリスニップル TGNB-R1/8図面

TGNB-U1/4

TRUSCO グリスニップル TGNB-U1/4図面

TGNC-G1/8

TRUSCO グリスニップル TGNC-G1/8図面

TGNC-M6X1.0

TRUSCO グリスニップル TGNC-M6X1.0図面

TGNC-R1/8/TGNC-R1/8-50

TRUSCO グリスニップル TGNC-R1/8図面

TGNCS-R1/8

TRUSCO グリスニップル TGNCS-R1/8図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
接続口径
詳細タイプ
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
本体材料
表面処理
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G(PF)1/8 B型
-
-
4989999390889
764-8855
44.000
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
-
-
1パック(5個)
10

1パック

5個入り

572( 629円 )

1日目

M6×1.0 B型
-
-
4989999168020
408-6031
33
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
黄銅棒
ニッケルメッキ
1パック(5個)
10

1パック

5個入り

579( 637円 )

1日目

M6×1.0 B型
-
グリスニップルB型
4989999338737
478-9504
272.000
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
-
-
-
-
1袋(50個)
10

1パック

50個入り

4,868( 5,355円 )

1日目

R1/8(JISタイプ) B型
-
-
4989999168013
408-6023
52
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
黄銅棒
ニッケルメッキ
1パック(5個)
10

1パック

5個入り

592( 651円 )

1日目

R1/8(JISタイプ) B型
-
グリスニップルB型(JIS型)
4989999338744
478-9512
470.000
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
-
-
-
-
1袋(50個)
10

1パック

50個入り

4,988( 5,487円 )

1日目

U1/4×28山 B型
-
グリスニップルB型
4989999338805
478-9521
34
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
-
-
1パック(5個)
10

1パック

5個入り

592( 651円 )

1日目

G(PF)1/8 C型
C型
-
4989999398229
772-7577
45.000
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
-
-
1箱(5個×10パック)
10

1パック

5個入り

600( 660円 )

1日目

M6×1.0 C型
-
グリスニップルC型
4989999338768
478-9539
36.000
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
-
-
1パック(5個)
10

1パック

5個入り

600( 660円 )

1日目

R1/8(JISタイプ) C型
-
-
4989999168037
408-6040
52
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
黄銅棒
ニッケルメッキ
1パック(5個)
10

1パック

5個入り

565( 622円 )

1日目

R1/8(JISタイプ) C型
-
グリスニップルC型(JIS型)
4989999338751
478-9547
465.000
黄銅棒
表面処理:ニッケルメッキ
-
-
-
-
1袋(50個)
10

1パック

50個入り

4,748( 5,223円 )

1日目

R(PT)1/8 C型
C型
-
4989999398236
772-7585
28.500
本体:ステンレス(SUS303相当)
スプリング:バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
ボール:ステンレス球(SUS304)
-
-
-
1パック(2個)
10

1パック

2個入り

1,429( 1,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
【材質】
・黄銅棒
・表面処理:ニッケルメッキ
・スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
・ボール:鋼球(SWCH10R)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO グリスニップル

TRUSCO グリスニップル

    TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

    TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

        TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

        TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

          グリスニップル(ピンタイプ)

          グリスニップル(ピンタイプ)

            TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)

            TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)

              パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

              パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

                パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)

                パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)

                  グリスニップル用変換継手

                  グリスニップル用変換継手

                    マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)

                    マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)

                      グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                      グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                        エアーリリースバルブ(グリースガン用)

                        エアーリリースバルブ(グリースガン用)

                          TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

                          TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ザーレン パーマテック トラスコ中山 ザーレン ヤマダコーポレーション エスコ トラスコ中山
                            通常価格 565円 750円 3,520円 368円 770円 525円 32,237円 19,870円 942円 72,993円 1,600円 1,340円 664円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン 容器入り グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション - - オプション - オプション オプション オプション

                            TRUSCO グリスニップルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            成形機のグリスUP用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/07
                            ほしいサイズのニップルだったので、成形機のグリスUPメンテ用に購入しました。在庫品ですぐ入荷したので、助かりました。
                            古いグリスニップルの交換用に使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました