(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,090円 6,595円
税込単価
7,799円 7,255円

【特長】片手・両手兼用手詰めタイプ操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 材質:
    スチール、アルミニウム合金、PE
  • ノズル長さ(mm):
    170
  • 直入れ最大容量(cc):
    500
  • トラスココード:
    416-3079
  • 質量(g):
    1800
  • 1回吐出量(cc):
    0.25
  • 最大圧力(MPa):
    54
  • 全長(mm):
    387
  • 油槽径(mm):
    56.4
  • 特長:
    片手・両手兼用手詰めタイプです。
  • ノズル接続ねじ:
    Rc1/8
  • 適用グリス:
    ちょう度No.1、No.2
  • セット内容:
    ハイドロリックノズルチャック式ストレートノズル
  • 内容量:
    1丁

Loading...

図面

TGS-400W

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGS-400W

1丁

4個

7,090円

6,595

( 7,255円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
片手・両手兼用手詰めタイプ
操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式
【用途】
細部のグリース補給

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)の型番TGS-400Wのページです。
型番TGS-400Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    グリースガン用ハイドロボースノズル

    グリースガン用ハイドロボースノズル

      グリースガン用ベントノズル

      グリースガン用ベントノズル

        グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

        グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

          グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

          グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

            グリスガン(手詰め専用)

            グリスガン(手詰め専用)

              グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

              グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

                TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

                TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

                  カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                  カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                    TRUSCO グリスニップル

                    TRUSCO グリスニップル

                      ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                      ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                        グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)

                        グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)

                          カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

                          カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

                            メーカー トラスコ中山 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 KTC(京都機械工具) ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
                            通常価格 7,090円 2,661円 2,333円 799円 8,409円 3,126円 5,863円 7,290円 3,431円 565円 3,500円 788円 3,602円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            材質 スチール、アルミニウム合金、PE - - - スチール、亜鉛合金、PE - - スチール、亜鉛合金、NBR、PE - - - - -
                            ノズル長さ(mm) 170 - - - 160 - - 250 - - - - -
                            直入れ最大容量(cc) 500 - - - 500 - - - - - - - -
                            トラスココード 416-3079 - - - 445-4863 - - 416-3052 - - - - -

                            グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            手詰めタイプのグリースがとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/06
                            グリースのタイプがカートリッジ無しのタイプしか無く、手詰めタイプのグリースガンを探していたところ、見つけました。  問題無く、グリース補給が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました