(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,014円
税込単価
9,915円

【特長】高圧/高吐量両用手詰めタイプ操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 材質:
    スチール、アルミニウム合金、PE
  • ノズル長さ(mm):
    120
  • 直入れ最大容量(cc):
    500
  • トラスココード:
    416-3044
  • 質量(g):
    1900
  • 全長(mm):
    401
  • 油槽径(mm):
    56.4
  • 特長:
    高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
  • ノズル接続ねじ:
    Rc1/8
  • 適用グリス:
    ちょう度No.1、No.2
  • 1回吐出量高圧力(cc):
    0.3
  • 1回吐出量高吐出力(cc):
    2
  • 最大圧力高圧力(MPa):
    67
  • 最大圧力高吐出力(MPa):
    12
  • セット内容:
    チャック式ノズル
  • 内容量:
    1丁

Loading...

図面

TGS-400WH

グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGS-400WH

1丁

1個

9,014( 9,915円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高圧/高吐量両用手詰めタイプ
操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式
【用途】
細部のグリース補給

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)の型番TGS-400WHのページです。
型番TGS-400WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

      グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

      グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

        500ml グリスポンプボディー(EA991CA用)

        500ml グリスポンプボディー(EA991CA用)

          500ml グリースポンプ フレキシブルホース付

          500ml グリースポンプ フレキシブルホース付

            TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

            TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

              高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

              高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

                グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

                  400ml グリースポンプ

                  400ml グリースポンプ

                    グリースガン(カートリッジグリス専用)

                    グリースガン(カートリッジグリス専用)

                      グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

                      グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

                        グリスガン(手詰め専用)

                        グリスガン(手詰め専用)

                          500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

                          500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション エスコ KTC(京都機械工具) トラスコ中山 KTC(京都機械工具) エスコ
                            通常価格 9,014円 5,661円 7,761円 5,300円 7,100円 5,419円 6,319円 5,863円 1,660円 4,642円 6,941円 3,027円 9,870円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン - - グリスガン グリスガン グリスガン - グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            材質 スチール、アルミニウム合金、PE スチール、アルミニウム合金、PE スチール、亜鉛合金、PE - - スチール、亜鉛合金、NBR、PE - - - - スチール、亜鉛合金、NBR、PE - -
                            ノズル長さ(mm) 120 170 160 - - - - - - - 160 - -
                            直入れ最大容量(cc) 500 500 500 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 416-3044 416-3061 445-4863 - - - - - - - 112-5176 - -

                            グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました