(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,870円 ~ 7,244円
税込価格
6,457円 ~ 7,968円

カートリッジグリス・手詰め兼用グリスガン。【特長】・ノ​ズ​ル​接​続​ね​じ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 材質:
    スチール、亜鉛合金、NBR、PE
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    亜鉛合金
  • 材質3:
    NBR
  • 材質4:
    PE
  • 特長:
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
  • ノズル接続ねじ:
    Rc1/8
  • 適用グリス:
    ちょう度No.1、No.2
  • 内容量:
    1丁

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TGS-140 (ストレートノズルタイプ)

TGS-140
(ストレートノズルタイプ)

TGS-400 (ストレートノズルタイプ)

TGS-400
(ストレートノズルタイプ)

TGS-600 (チャック式ノズルタイプ)

TGS-600
(チャック式ノズルタイプ)

製品の基本仕様・特長

ハイドロリック ニップル用

ハイドロリック
ニップル用

 

ストレートノズルタイプ

品番1回吐出量
(cc)
ノズル長さ
(mm)
油槽径
(mm)
容量
(cc)
全長
(mm)
最大圧力
(Mpa)
質量
(kg)
TGS-1400.511538.1140230180.4
TGS-4000.711560.5400290541.1
 

チャック式ノズルタイプ

品番1回吐出量
(cc)
ノズル長さ
(mm)
油槽径
(mm)
容量
(cc)
全長
(mm)
最大圧力
(Mpa)
質量
(kg)
TGS-6000.916063600360471.4
 

その他仕様

品番カートリッジグリス容量(cc)
TGS-14085
TGS-400210
TGS-600420
  • ノズル接続ねじ:Rc1/8
  • 適用グリス:ちょう度No1、No.2
  • 生産国:台湾

図面

TGS-140

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) TGS-140図面

TGS-400

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) TGS-400図面

TGS-600

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) TGS-600図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
1回吐出量(cc)
最大圧力(MPa)
全長(mm)
油槽径(mm)
容量(cc)
ノズル長(mm)
カートリッジグリス容量(cc)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115
ストレートノズルタイプ
4989999211306
416-3028
400
0.5
18
230
38.1
140
115
85
ストレートノズル
1丁

1個

5,870( 6,457円 )

1日目

115
ストレートノズルタイプ
4989999211313
416-3036
1100
0.7
54
290
60.5
400
115
210
ストレートノズル
1丁

1個

7,244( 7,968円 )

1日目

160
チャック式ノズル
4989999268584
445-5797
1400
0.9
47
360
63
600
160
420
チャック式ノズル
1丁

1個

5,959( 6,555円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カートリッジグリス・手詰め兼用グリスガン。
【特長】
・ノ​ズ​ル​接​続​ね​じ​:​R​c​1​/​8。
・適​用​グ​リ​ス​:​ち​ょ​う​度​N​o​.​1​、​N​o​.​2。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)

    高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)

      TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

      TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

        ピストルタイプレバーガンセット

        ピストルタイプレバーガンセット

          注油器アダプター

          注油器アダプター

            グリースガン(カートリッジグリス専用)

            グリースガン(カートリッジグリス専用)

              グリス用ホース(SKR.EPL用)

              グリス用ホース(SKR.EPL用)

                グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)

                グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)

                  グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                  グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                    グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

                    グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

                      TRUSCO グリスニップル

                      TRUSCO グリスニップル

                        グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)

                        グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)

                          グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

                          グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ザーレン KTC(京都機械工具) ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション KTC(京都機械工具) トラスコ中山 ヤマダコーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 5,870円 4,002円 7,290円 7,707円 9,125円 5,339円 11,715円 1,200円 1,600円 799円 565円 788円 9,763円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            材質 スチール、亜鉛合金、NBR、PE スチール、亜鉛合金、NBR、PE スチール、亜鉛合金、NBR、PE スチール、亜鉛合金、PE、ナイロン - - - - - - - - スチール、アルミニウム合金、PE
                            材質1 スチール - スチール - - - - - - - - - -
                            材質2 亜鉛合金 - 亜鉛合金 - - - - - - - - - -
                            材質3 NBR - NBR - - - - - - - - - -

                            TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ロボット給油用に
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/22
                            普通に問題なく使えます。変わった使い方では、グリスニップルと組み合わせて、簡易的に油圧ポンプの代替とすることがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました