(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,520円
税込単価
8,272円

【特長】グリス直入れタイプのグリスガン持ち手に滑り防止のローレット仕様操作が簡...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 材質:
    スチール、亜鉛合金、NBR、PE
  • ノズル長さ(mm):
    160
  • トラスココード:
    112-5176
  • 質量(g):
    900
  • 1回吐出量(cc):
    0.7~0.8
  • 最大圧力(MPa):
    19.8
  • 全長(mm):
    360
  • 油槽径(mm):
    47.5
  • 特長:
    グリス直入れタイプです。
  • ノズル接続ねじ:
    Rc1/8
  • 適用グリス:
    ちょう度No.2
  • 内容量:
    1丁

Loading...

図面

PK-32

グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc 図面

使用方法・使用事例

使用方法

グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PK-32

1丁

1個

7,520( 8,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
グリス直入れタイプのグリスガン
持ち手に滑り防止のローレット仕様
操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式
【用途】
細部のグリース補給

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150ccの型番PK-32のページです。
型番PK-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

    グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

    グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

      グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

      グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

        グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)

        グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)

          グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

          グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

            グリスガン用パーツ

            グリスガン用パーツ

              グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

              グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

                グリス用ホース(SKR.EPL用)

                グリス用ホース(SKR.EPL用)

                  グリースガン用ベントノズル

                  グリースガン用ベントノズル

                    グリスガン(手詰め専用)

                    グリスガン(手詰め専用)

                      グリースガン用ハイドロボースノズル

                      グリースガン用ハイドロボースノズル

                        グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

                        グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

                          TRUSCO グリスニップル

                          TRUSCO グリスニップル

                            メーカー トラスコ中山 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 7,520円 799円 5,606円 788円 1,600円 180円 5,863円 11,715円 2,333円 3,126円 2,661円 9,763円 565円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            材質 スチール、亜鉛合金、NBR、PE - - - - - - - - - - スチール、アルミニウム合金、PE -
                            ノズル長さ(mm) 160 - 160 - - - - - - - - 120 -
                            トラスココード 112-5176 - - - - - - - - - - 416-3044 -
                            質量(g) 900 - - - - - - - - - - 1900 -

                            グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150ccのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました