(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お得だ値 #3250 マジック当付3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

お得だ値 #3250 マジック当付3双組【3個入り】

通常単価(税別)
2,923円
税込単価
3,215円

豚皮を使用し掌に当てを付けて、耐久性をましたマジックテープ式手袋。お得な3双組...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質:
    豚表皮/手首:マジック
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.7±2
  • 内容量:
    1袋(3双)

型番

KT-3250-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-3250-LL

LL
24
9
10.8
1袋(3双)

1パック

3個入り

2,923( 3,215円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豚皮を使用し掌に当てを付けて、耐久性をましたマジックテープ式手袋。お得な3双組タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お得だ値 #3250 マジック当付3双組の型番KT-3250-LLのページです。
型番KT-3250-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お得だ値 #3250 マジック当付3双組

お得だ値 #3250 マジック当付3双組

    お得だ値 #3220【3双入】

    お得だ値 #3220【3双入】

      シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

      シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

        皮手袋

        皮手袋

          ポークジョイ#150-SH(手首マジック当付)

          ポークジョイ#150-SH(手首マジック当付)

            豚レインジャー アテ付

            豚レインジャー アテ付

              メーカー プロワーク プロワーク シモン コヅチ プロワーク 川西工業
              通常価格 2,923円 2,161円 2,818円 2,659円 1,052円 844円
              通常出荷日 2日目   2日目   1日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用
              商品タイプ 革手 革手 - 革手 革手 革手
              革手袋種類 表革 表革 - 表革 表革 表革
              材質 豚表皮/手首:マジック 豚表皮/甲部:綿 - - - -
              ホワイト ホワイト - - ホワイト -

              お得だ値 #3250 マジック当付3双組のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました