(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレスト アルミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA-L
クレスト アルミ クレスト アルミ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,127円
税込単価
1,240円

高品質の牛表皮を使用した革手袋。【特長】・安定した品質と使用感に優れた、使い込...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約0.7
  • 材質:
    牛表皮/甲部:綿
  • 内容量:
    1双

Loading...

高品質の牛表皮を使用したクレストアルミ革手袋

高品質の牛表皮を使用したクレストアルミ革手袋

高品質の牛表皮を使用しており、安定した品質と使用感に優れている。
使い込むほど手に良くなじむ国産なめし牛表皮、通気性の良い甲メリヤスタイプ。
建設現場・工場内作業とあらゆる用途に使用可能。

革手袋について

革手袋の耐熱温度は?

約100℃〜130℃の間で収縮が始まり、基本的に断熱ではないため、100℃以下でも熱は伝わる。ただし、溶接用革手袋のように、その材質や厚さなどから、熱を用いる作業の手袋としても利用されている。

使用済みの革手袋の処理は?

革手袋は加工の過程で薬品を使用するため、基本的には不燃物扱いとなる。

革手袋材質別試験結果

(1)耐摩耗強度を調べる JIS L 1096の試験方法に基づき試験を実施。機械での回転動作により摩耗して革に穴が開き、機械が停止するまでの回転数を表記しており、数字が大きいほど、耐摩耗性があると考えられる。 (2)耐熱強度を調べる 5cm×5cmに裁断した1枚の皮を、乾燥炉内にて徐々に設定温度に上温し、皮の面積の収縮率を表記。試験前の数字を100%としており、数字が小さいほど収縮率が高く熱に対して弱いと考えられる。

(1)耐摩耗強度を調べる
JIS L 1096の試験方法に基づき試験を実施。機械での回転動作により摩耗して革に穴が開き、機械が停止するまでの回転数を表記しており、数字が大きいほど、耐摩耗性があると考えられる。
(2)耐熱強度を調べる
5cm×5cmに裁断した1枚の皮を、乾燥炉内にて徐々に設定温度に上温し、皮の面積の収縮率を表記。試験前の数字を100%としており、数字が小さいほど収縮率が高く熱に対して弱いと考えられる。

商品情報を表示

CA-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-L

L
24
1双

1個

1,127( 1,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質の牛表皮を使用した革手袋。
【特長】
・安定した品質と使用感に優れた、使い込むほど手に良くなじむ国産なめし牛表皮使用。
・通気性の良い甲メリヤスタイプ。
【用途】
・建設現場・工場内作業とあらゆる用途に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クレスト アルミの型番CA-Lのページです。
型番CA-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレスト アルミ

クレスト アルミ

    豚クレスト 甲メリヤス マジック付

    豚クレスト 甲メリヤス マジック付

      豚本革手袋 甲メリヤス F-807

      豚本革手袋 甲メリヤス F-807

        豚本革手袋 PL717

        豚本革手袋 PL717

          牛本革手袋 CG710

          牛本革手袋 CG710

            豚革フィット手袋

            豚革フィット手袋

              牛クレスト スタンダード

              牛クレスト スタンダード

                国産床革手袋甲メリ TH-407

                国産床革手袋甲メリ TH-407

                  牛床革手袋 ジャスト小さめ

                  牛床革手袋 ジャスト小さめ

                    ペンギンエースピッグ甲メリ

                    ペンギンエースピッグ甲メリ

                      豚本革手袋 F-808豚クレスト

                      豚本革手袋 F-808豚クレスト

                        クレストスタンダード

                        クレストスタンダード

                          牛革クレスト甲メリヤス手袋

                          牛革クレスト甲メリヤス手袋

                            メーカー ホーケン 川西工業 富士グローブ シモン シモン 南村製作所 川西工業 ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ ホーケン 南村製作所
                            通常価格 1,127円 793円 977円 1,309円 1,439円 937円 1,232円 958円 826円 916円 1,216円 1,788円 1,047円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 - - 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 - - 表革 表革 床革 床革 床革 表革 表革 表革
                            ホワイト - - - - - - - - - - ホワイト -
                            厚さ(mm) 約0.7 - - - - - - - - - - 0.7 -

                            クレスト アルミのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA-LL
                            CA-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長(cm) 内容量

                            1,127円

                            ( 1,240円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            LL24.5-

                            1,127円

                            ( 1,240円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M23-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました