(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13G ケブラー SD-PUコート HG-157シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SD-PU-S
13G ケブラー SD-PUコート HG-157シリーズ【10個入り】 ケブラーRテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,308円
税込単価
11,339円

【特長】・発塵性が低く、手にフィットする超薄手の手袋です。・掌部にはポリウレタ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    ケブラーSD糸「長繊維」
  • 掌部加工:
    ポリウレタン加工
  • タイプ:
    パイル編
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

SD-PU-S 解除

Loading...

型番サイズゲージ材質掌部加工タイプ内容量
SD-PU-SS13ケブラーSD糸「長繊維」ポリウレタン加工パイル編1パック(10双)
SD-PU-MM13ケブラーSD糸「長繊維」ポリウレタン加工パイル編1パック(10双)
SD-PU-LL13ケブラーSD糸「長繊維」ポリウレタン加工パイル編1パック(10双)
商品情報を表示

SD-PU-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-PU-S

S
4970181128335
1パック(10双)

1パック

10個入り

10,308( 11,339円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発塵性が低く、手にフィットする超薄手の手袋です。
・掌部にはポリウレタンをディッピングしており、グリップ感も良好です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13G ケブラー SD-PUコート HG-157シリーズの型番SD-PU-Sのページです。
型番SD-PU-Sに関する仕様情報を記載しております。

13G ケブラー SD-PUコート HG-157シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SD-PU-L
SD-PU-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 内容量

10,308円

( 11,339円 )

10個入り

1パック あり

12日目

L4970181128311-

10,308円

( 11,339円 )

10個入り

1パック あり

12日目

M4970181128328-

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました