(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー編手袋・軍手 薄手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラー編手袋・軍手 薄手

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
312円
税込単価
343円

切創性と作業性を持ち合わせた薄手タイプの耐切創手袋。【特長】・高強力ポリエチレ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    マチナシ
  • ゲージ:
    10
  • 材質:
    ケブラー®繊維製
  • 全長(mm):
    約230
  • タイプ:
    10G編薄手
  • 内容量:
    1双

型番

10G-K23 解除

Loading...

最もスタンダードで広く使われている薄手タイプのケブラー手袋

耐切創性や作業性が必要な現場に最適。

ケブラー繊維の特筆すべき3つの特性とその効果

その1 切れにくい耐切創性

ケブラー編手袋・軍手 薄手:関連画像

労働現場には、鋭利な金属のバリやガラスの破片など、手の危険が多く存在。ケブラーの手袋は自動車工場や金属加工業をはじめ、建設業、食品加工業など様々な産業に採用され、怪我の大幅な減少と医療費削減に貢献している。

その2 燃えにくい耐熱性

ケブラー編手袋・軍手 薄手:関連画像

ケブラーは温度変化に対して非常に安定しており、他の有機繊維のように融解せず炭化するため、熱によって溶けた繊維が皮膚に付着したり、収縮し締め付けられる危険がない。
※測定方法:ケブラーはTGA法、その他は日本化学繊維協会「化繊ハンドブック1985」による。

その3 自然に消える自己消火性

ケブラー編手袋・軍手 薄手:関連画像

ケブラーは炎から離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しない。代表的な化学繊維と比較して、熱を伝えにくいという特性ももつ。
※測定方法:JIS7201による。
※LOI値が空気中の酸素濃度(平地で約23%前後)より高い値の場合は自己消火性があるといえ炎から離せば自然に火が消えるが、低い値の場合は炎から離しても燃え続ける。

 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10G-K23

1双

1個

312( 343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

切創性と作業性を持ち合わせた薄手タイプの耐切創手袋。
【特長】
・高強力ポリエチレン系の商品と比べ、耐熱性にも優れている(537℃炭化)
・CE規格:耐切創レベル3
・薄手タイプの軍手。切れにくく、細かい作業でのケガ軽減に。掌に樹脂加工スベリ止め付きで、グリップ力に優れています
【用途】
・ゴム手袋、革手袋等のインナー手袋や、カッターナイフなどの道具を使用するような作業工程に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー編手袋・軍手 薄手の型番10G-K23のページです。
型番10G-K23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー編手袋・軍手 薄手

ケブラー編手袋・軍手 薄手

    耐切創アラミド手袋(薄手)

    耐切創アラミド手袋(薄手)

      耐切創アラミド手袋(インナー)

      耐切創アラミド手袋(インナー)

        耐切創手袋 ケブラー

        耐切創手袋 ケブラー

          エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

          エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

            ケブラー編手袋・軍手 厚手

            ケブラー編手袋・軍手 厚手

              切創防止手袋 CR-1J

              切創防止手袋 CR-1J

                耐切創手袋 マックメイトDY

                耐切創手袋 マックメイトDY

                  耐切創アラミド手袋(厚手)

                  耐切創アラミド手袋(厚手)

                    耐切創手袋(10ゲージ)

                    耐切創手袋(10ゲージ)

                      アズツール耐切創サンディコート手袋

                      アズツール耐切創サンディコート手袋

                        耐熱・耐切創手袋

                        耐熱・耐切創手袋

                          耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

                          耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

                            メーカー 赤尾 アズワン アズワン ミドリ安全 エスコ 赤尾 東京硝子器械 マックス(手袋) アズワン ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 マックス(手袋)
                            通常価格 312円 490円 576円 1,293円 630円 592円 1,800円 2,099円 670円 961円 1,129円 11,063円 6,903円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   7日目  
                            使用用途 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 -
                            商品タイプ 軍手 アラミド インナータイプ その他 - 軍手 アラミド すべり止め アラミド その他 ニトリルゴム アラミド -
                            仕様 マチナシ - - - - マチナシ - 手の平コート - - 手の平コート 手の平コート -
                            ゲージ 10 10 13 7 7 7 - - 7 10 - - -
                            材質 ケブラー®繊維製 - - - - ケブラー®繊維製 - - - - - - -

                            ケブラー編手袋・軍手 薄手のレビュー

                            評価 3.1 平均満足度:3.1 7件のレビュー
                            軍手の下に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/30
                            薄手なので刃物を扱う際に軍手の下に使用しています。
                            選定基準は値段でした。
                            幸いいままで事故が無く、耐切創性能を試す機会もありませんでした。

                            今回、レビューを見て不安になり、カッターで端の方を試しに切ってみました。
                            軽く押し当てて、前後させてみると、普通の軍手は繊維が切れていきますが、こちらはあまり切れないみたいです。
                            今度は、力を入れて刃を前後させると、繊維がだんだんほつれていきますね。
                            軽作業には、使えそうな気がします。

                            こちらは、
                            CE規格:耐切創レベル3
                            との事なので、今後、他社製品や、レベル4や5も
                            試してみたいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/31
                            比較的薄手に感じます。
                            作業環境で薄手と厚手を使い分け、薄手が良いときに使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切創予防
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            薄手なので作業し易く、重ねても使い易い。
                            軽作業時の怪我予防には十分。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/15
                            石英細工のバーナー作業に使っています。黄色いことを除けば、見た目は単なる軍手です。ですが、焦げにくいことはさすがにケブラー製ということだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手が必要程度の作業
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/09
                            耐切創手袋としては弱いです。薄手なので軍手よりも安全程度の利用がよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐突刺性能はありますか?
                            A
                            突き刺し防止の効果はありません。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました