(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリルガイド

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,981円
税込単価
8,779円

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!難しい角度穴あけが簡単に!最大...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 本体サイズ(mm):
    H340XW153XD145
  • コード:
    330261
  • JANコード:
    4954458300167
  • 重量(g):
    940
  • 台紙サイズ(mm):
    H450xW180xD65
  • 精度:
    右回転専用10mmチャック電気ドリル用
  • 詳細タイプ:
    穴あけ固定台
  • 用途:
    難しい角度穴あけが簡単に!最大45°まで設定、ドリルは1~10mmまで使用可能、専用チャックハンドル付
  • 特長:
    市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRD-DG

1個

7,981( 8,779円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!難しい角度穴あけが簡単に!最大45°まで設定、ドリルは1~10mmまで使用可能、専用チャックハンドル付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルガイドの型番TRD-DGのページです。
型番TRD-DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルガイド

ドリルガイド

    アネックス キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ 1.5~10mm

    アネックス キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ 1.5~10mm

      接地ゴムプラグ

      接地ゴムプラグ

        アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

        アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

          アネックス ドリルチャック 1.5~10mm

          アネックス ドリルチャック 1.5~10mm

            アネックス 簡易型キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm

            アネックス 簡易型キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm

              交換用バッテリー

              交換用バッテリー

                サンフラッグ ロングジョイント 200mm

                サンフラッグ ロングジョイント 200mm

                  アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

                  アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

                    サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

                    サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

                      アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

                      アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

                        アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm

                        アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm

                          メーカー TRAD ANEX H&H ANEX ANEX ANEX エスコ サンフラッグ ANEX サンフラッグ ANEX ANEX
                          通常価格 7,981円 4,240円 1,517円 6,075円 3,683円 1,400円 20,600円 1,370円 4,700円 3,925円 3,117円 3,549円
                          通常出荷日 5日目   4日目   3日目   4日目   4日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                          種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - - 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                          本体サイズ(mm) H340XW153XD145 - - - - - - - - - - -
                          コード 330261 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4954458300167 - - - - - - - - - - -
                          重量(g) 940 - - - - - - - - - - -

                          ドリルガイドのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                          高評価レビュー

                          穴あけ用の治具
                          評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                          ハンドドリルで正確に垂直方向等へ穴あけが可能なので
                          大変便利に使っています。パイプも乗せられるのがいい

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          穴あけ用の治具
                          評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                          ハンドドリルで正確に垂直方向等へ穴あけが可能なので
                          大変便利に使っています。パイプも乗せられるのがいい

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          穴あけ
                          評価 5.0満足度:5.02018/05/11
                          写真だけを見ての購入だったので
                          かなり不安がありましたが、使用した感じでは
                          ぐらぐらしておらずしっかりとしている。
                          角度も変えられるし
                          穴深さもポールに取り付いている止めネジを
                          使用すれば一定に管理されるので使い勝手がいい。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました