(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気丸ノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:901999
電気丸ノコ デンドウコウグブヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円

安全ブレーキモーター付き。軽量でひずみの少ない丈夫なアルミベース。

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ用途切込深度(45度)切込深度(90度)無負荷回転数電圧定格電流消費電力詳細タイプ
TCS-165A充電式丸ノコ木工用39mm56mm4500min⁻¹100V9A850W-
901999--------TCS-165A用カーボンブラシ
商品情報を表示

901999 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
商品タイプ
切込深度(90度)(mm)
電圧(V)
消費電力(W)
切込深度(45度)(mm)
定格電流(A)
無負荷回転数(min⁻¹)
詳細タイプ
コード
JANコード
特長
質量(g)
定格周波数(Hz)
定格時間(min)
丸鋸刃寸法
コード長さ(m)
本体サイズ(mm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

901999

-
関連品
-
-
-
-
-
-
TCS-165A用カーボンブラシ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

1,252( 1,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全ブレーキモーター付き。軽量でひずみの少ない丈夫なアルミベース。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気丸ノコの型番901999のページです。
型番901999に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気丸ノコ

電気丸ノコ

    防じんマルノコ(ダストボックス仕様)

    防じんマルノコ(ダストボックス仕様)

      際切マルノコ(アルミベース)

      際切マルノコ(アルミベース)

        305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

        305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

          バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

          バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

            鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)

            鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)

              充電式マルノコ(鉄板ベース)

              充電式マルノコ(鉄板ベース)

                190mm 電動丸鋸

                190mm 電動丸鋸

                  防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                  防じんカッター(鉄工用)専用替刃

                    165mm 電動丸鋸

                    165mm 電動丸鋸

                      電気マルノコ SS2001ASP

                      電気マルノコ SS2001ASP

                        木工用電気丸のこ CS-147PA

                        木工用電気丸のこ CS-147PA

                          305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                          305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                            メーカー TRAD マキタ マキタ マキタ ボッシュ 新ダイワ工業 マキタ エスコ 新ダイワ工業 エスコ マキタ パオック マキタ
                            通常価格 1,252円 36,202円 39,822円 71,146円 21,688円 80,418円 12,591円 22,920円 7,970円 21,420円 36,045円 11,715円 54,671円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   3日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCS-165A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 商品タイプ 切込深度(90度)
                            (mm)
                            電圧
                            (V)
                            消費電力
                            (W)
                            切込深度(45度)
                            (mm)
                            定格電流
                            (A)
                            無負荷回転数
                            (min⁻¹)
                            詳細タイプ コード JANコード 特長 質量
                            (g)
                            定格周波数
                            (Hz)
                            定格時間
                            (min)
                            丸鋸刃寸法 コード長さ
                            (m)
                            本体サイズ
                            (mm)
                            付属品

                            8,892円

                            ( 9,781円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            木工用充電式丸ノコ561008503994500-8201224954458974269安全ブレーキモーター付き軽量でひずみの少ない丈夫なアルミベース350050/6030外径約165mmX内径約20mmX厚さ約1.8mmX刃数52P約2W300XD225XH240チップソー165mm (外径約165mmX内径約20mmX厚さ約1.8mmX刃数52P) T型定規 チップソー交換用六角棒レンチ 集じん用ジョイントアダプター

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました