(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,137円 ~ 9,315円
税込価格
1,251円 ~ 10,247円

【特長】インパクトドライバーTID-92N用として使用できるカーボンブラシです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • インパクトドライバー本体TID-92Nは販売を終了しています。25-612は交換用カーボンブラシです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
電源(V)
コード長さ(m)
スタート方式
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
詳細タイプ
定格周波数(Hz)
定格時間(分)
打繋数(min⁻¹)
本体サイズ(mm)
コード
JANコード
質量(g)
セット内容
特長
用途
本体能力/木ネジ
本体能力/高圧ボルト
本体能力/普通ボルト
本体能力/テクスネジ
本体能力/木ネジネジ寸法
本体能力/万能ビスネジ寸法
本体能力/テクスネジネジ寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
-
-
-
TID-92N用カーボンブラシ
-
-
-
-
820103
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

1,137( 1,251円 )

2日目

本体
92
100
5
プッシュスタート式
0~2500
250
-
50/60
15
0~3,100
H218XW183XD70
820114
4954458974443
約1280
AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)ドライバービット両頭ビット+No.2X65mm(2本)
無段変速0~2,500回転/分。衝繋を吸収するラバーグ。リップ電源コード5m。カーボンブラシ交換式。LEDライト 暗い場所での作業に便利。回二重絶縁構造。
長い木ネジやボルト・ナットもスピーディーに締め付けで作業ラクラク!
φ3.5~9.0mm
M5~M10
M6~M12
φ3.5~6.0mm
φ4.2X90mm/φ5.8X75mm(母材:米松)
φ4.2X90mm(母材:米松)
φ4.0X13mm/φ6.0X25mm(母材:米松)

1個

9,315( 10,247円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
インパクトドライバーTID-92N用として使用できるカーボンブラシです。

(i)ご注意

  • インパクトドライバー本体TID-92Nは販売を終了しています。25-612は交換用カーボンブラシです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシ

    アングルアダプター

    アングルアダプター

      電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

      電動ドライバー用スーパースリムアダプター(L型)

        スミヨセアダプター

        スミヨセアダプター

          サスペンションラック KH-1/KH-2/KH-3/KH-5/KH-7

          サスペンションラック KH-1/KH-2/KH-3/KH-5/KH-7

            オートパックスクリュードライバ 6841R

            オートパックスクリュードライバ 6841R

              トルクアダプター

              トルクアダプター

                アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                アングルアタッチメント KL-1/KL-2

                  乾電池式ミニドライバー

                  乾電池式ミニドライバー

                    サクションアタッチメント

                    サクションアタッチメント

                      AC100Vミニドライバー CC-10A WB

                      AC100Vミニドライバー CC-10A WB

                        電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                        電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800

                          電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                          電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用

                            メーカー TRAD ボッシュ トラスコ中山 ボッシュ キリウス マキタ ボッシュ キリウス EARTH MAN ハイオス EARTH MAN キリウス キリウス
                            通常価格 1,137円 1,400円 5,682円 1,361円 800円 36,635円 1,400円 15,299円 3,139円 6,240円 3,208円 52,348円 36,876円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  

                            インパクトドライバーTID-92N用カーボンブラシのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            部品交換
                            評価 1.0満足度:1.02021/12/27
                            商品画像、説明を見てインパクトドライバー本体かと思いました。

                            商品画像をブラシのみの画像に差し替えていただきたいです。
                            説明も交換用のカーボンブラシだと表記して欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はご不便をおかけし誠に申し訳ございません。ご指摘いただきました点につきましては、急ぎ修正をさせて頂きます。何卒よろしくお願い申し上げます。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品交換
                            評価 1.0満足度:1.02021/12/27
                            商品画像、説明を見てインパクトドライバー本体かと思いました。

                            商品画像をブラシのみの画像に差し替えていただきたいです。
                            説明も交換用のカーボンブラシだと表記して欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はご不便をおかけし誠に申し訳ございません。ご指摘いただきました点につきましては、急ぎ修正をさせて頂きます。何卒よろしくお願い申し上げます。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました