(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミコーナークランプ
  • 数量スライド割引

アルミコーナークランプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,500円
税込価格
1,650円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
額縁・パネルなどの枠組みの90°固定に簡単便利!
直角の釘止め・ホッチキス止め・接着に!
直角・45°の切断作業に!

アルミコーナークランプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    箱モノの接着・ビス止めに使用してます。
    評価 4.0満足度:4.02020/10/06
    使い方が不慣れなせいか、割と手間がかかります。
    直角はいいのですが、クランプの締め付け具合により小口がズレるので調整するのにイライラします。
    どんな工具でも一緒ですが、一発で決めれるようになるには、回数が必要ですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコーナークランプ

アルミコーナークランプ

    スライド式Fクランプ 150mm

    スライド式Fクランプ 150mm

      145mm/2-12mm ガラス切

      145mm/2-12mm ガラス切

        300x600x858mm アーバープレス用スタンド

        300x600x858mm アーバープレス用スタンド

          固定型サクションホルダー,サイズ…260×355mm

          固定型サクションホルダー,サイズ…260×355mm

            850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

            850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

              固定型サクションホルダー,サイズ…650×350mm

              固定型サクションホルダー,サイズ…650×350mm

                160mm/2-12mm ガラス切

                160mm/2-12mm ガラス切

                  12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

                  12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

                    134mm/3-10mm ガラス切

                    134mm/3-10mm ガラス切

                      ハンドプレス(カム式)

                      ハンドプレス(カム式)

                        2-6mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD用)

                        2-6mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD用)

                          カッティングヘッド(EA845RA用)

                          カッティングヘッド(EA845RA用)

                            メーカー TRAD TAKAGI エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,500円 974円 9,310円 115,290円 34,000円 109,110円 52,030円 9,310円 34,210円 4,220円 33,341円 6,550円 13,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 - - パーツ - パーツ - - - - - -
                            最大口開き(mm) 75 約150 - - - - - - - - - - -
                            本体サイズ(mm) H95×W210×D24 - - - - - - - - - - - -
                            コード 330256 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4954458300273 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。