【特長】・電源を必要としないので、停電や配電トラブルがありません。・小型軽量で...
型番 | 吊上能力 | 丸鋼吊上基準(mm) | 寸法(mm) | 吊具寸法(mm) | 質量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平鋼(kg) | 丸鋼 | 最小径(d1) | 最大径(d2) | L | W | H | R | 径 | E1 | E2 | ||
CPL-100 | 100 | 50%以下 | φ40 | φ150 | 85 | 62 | 67 | 148 | φ8 | 30 | 40 | 2.6 |
CPL-300 | 300 | φ60 | φ200 | 154 | 92 | 91 | 176 | φ12 | 46 | 57 | 9.6 |
※吸着力は、SS400、板厚50mm、研削仕上面の値です。
※吊上能力は、最大吸着力の1/3(安全係数3)の値です。
※丸鋼吊上基準の値は、絶対的な安全を保障するものではありません。吸着面の状態・形状・厚み等、ほかの要因によって能力が発揮されない場合があります。十分ご確認いただいたうえで作業してください。
※丸鋼径により吊上能力は変化しますので、十分にご注意ください。
【特長】
・電源を必要としないので、停電や配電トラブルがありません。
・小型軽量でも高い磁力効果が得られます。
・強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。
・平・丸鋼兼用型です。
・バランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
リフティングマグネットの型番CPL-100のページです。
型番CPL-100に関する仕様情報を記載しております。