(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-MP-P
マグネットベース部品 CMB-Pヨウシュチュウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,127円
税込単価
1,240円

【特長】・マグネットベースの部品です。・連結することでご利用いただけます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像になります。商品種類を確認の上、ご購入ください。

Loading...

製品特長・仕様

※マグネットベースの部品を1個から販売いたします。

 

寸法図

(1)上金具

(2)下金具

マグネットベース部品 製品特長・仕様03
マグネットベース部品 製品特長・仕様01
マグネットベース部品 製品特長・仕様02

製品仕様

製品仕様

型式D1D2D3用途適用共通機種
P-UT-10DG61046φ10-φ4/6連結用CMB-B、V
P-UT-10DG868φ10-φ6/8連結用
型式D1D2用途適用共通機種
P-DT-776φ7-φ6連結用CMB-P
P-DT-10S1010φ10-φ10連結用-
P-DT-1212φ12-φ10連結用CMB-B、V
P-DT-141412φ14-φ12連結用CMB-K
P-DT-161614φ16-φ14連結用CMB-R、L
P-DT-2020φ20-φ14連結用CMB-W

製品仕様

製品仕様

型式φ(公差)Lネジ適用共通機種
P-MP-P7+0
-0.1
55M5首下5CPB-P、M、M2
P-MP-B12176M8首下9CMB-B、V
P-MP-R16222CMB-R
型式φ(公差)L備考適用共通機種
P-SP-L14200-CMB-L

外形図

P-DT-7

マグネットベース部品 外形図01
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
  • 材質:SS400
  • 表面処理:黒染め
  • 外観:塗装剥がれなきこと

P-DT-10S

マグネットベース部品 外形図02
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6
  • 材質:樹脂、SS

P-DT-12

マグネットベース部品 外形図03
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6
  • 材質:樹脂、SS

P-DT-14

マグネットベース部品 外形図04
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6
  • 材質:樹脂、SS

P-DT-16

マグネットベース部品 外形図05
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6
  • 材質:樹脂、SS

P-DT-20

マグネットベース部品 外形図06
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6
  • 材質:樹脂、SS

P-MP-B

マグネットベース部品 外形図07
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
  • 材質:SS400
  • 表面処理:ニッケルメッキ

P-MP-P

マグネットベース部品 外形図08
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
  • 材質:SUS304
  • 表面処理:なし

P-MP-R

マグネットベース部品 外形図09
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
  • 材質:SS400
  • 表面処理:ニッケルメッキ

P-SP-L

マグネットベース部品 外形図10
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
  • 材質:SS400
  • 表面処理:ニッケルメッキ

P-UT-10DG6

マグネットベース部品 外形図11
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6
  • 材質:樹脂、SS

P-UT-10DG8

マグネットベース部品 外形図12
呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4
1000をこえ2000以下±6
  • 材質:樹脂、SS

使用例

部品応用例

マグネットベース部品 使用例01
マグネットベース部品 使用例02
支柱シャフトの先端にバイスを付属させれば、組立作業時のワークの仮押えや手作業で行う仕上げ加工の保持具として使用できます。
支柱と下金具を組み合わせるとゲージ取り付部を延長させることができます。標準機種では届かない箇所の測定も可能となります。
マグネットベース部品 使用例03
マグネットベース部品 使用例04
上金具を使ってエアーや液体のノズルの先端を固定させることが可能となります。
金具に合うシャフトが付属しているものであれば写真のようにレンズ、または鏡やセンサーを固定することができます。
 
商品情報を表示

P-MP-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
Φ(公差)(mm)
L(mm)
ネジ
詳細タイプ
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
連結部(mm)
適用共通機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-MP-P

7(+0~-0.1)
55
M5首下5
主柱
-
-
-
-
CPB-P,M,M2

1個

1,127( 1,240円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットベースの部品です。
・連結することでご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像になります。商品種類を確認の上、ご購入ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース部品の型番P-MP-Pのページです。
型番P-MP-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース部品

マグネットベース部品

    マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ

    マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ

      マグネットベース(支柱タイプ) 用パーツ

      マグネットベース(支柱タイプ) 用パーツ

        マグネットベース(フレキシブル)

        マグネットベース(フレキシブル)

          マグネットベース MB-B

          マグネットベース MB-B

            ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

            ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

              マグネットベース 小型ロック機能付

              マグネットベース 小型ロック機能付

                部品 マグネットスタンド

                部品 マグネットスタンド

                  モジュラーアーム用アタッチメント,パーツ区分:アームタイプ用

                  モジュラーアーム用アタッチメント,パーツ区分:アームタイプ用

                    マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                    マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                      マグネット式ミニベース(吸着力200N)

                      マグネット式ミニベース(吸着力200N)

                        ノガ標準クランプホルダー

                        ノガ標準クランプホルダー

                          マグネットベース L-505

                          マグネットベース L-505

                            メーカー テクノプラン トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ テクロック ミスミ トラスコ中山 シンワ測定 ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK) トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ホーザン
                            通常価格 776円 460円 930円 4,355円 6,268円 5,649円 8,466円 1,132円 2,580円 5,508円 4,461円 20,183円 10,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)

                            マグネットベース部品のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備に取り付けました
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            設備を新設した部分に設置しました。特別な工具等も別部品も必要なく、取り付けできましたし、取り付け後の感じも悪くないです。まだ取り付けてから3か月に満たないところですので、耐久性等については不明ですが、今のところ何も問題ないように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            監視カメラのセッティング用途で利用しました。この商品の使用でフレキシブルな調整が可能となり、理想的な使い勝手が実現できたことに満足しています。導入後の経過年月から耐久性にも対価相当以上の価値を見出しています(そもそも、簡単に壊れるような商品でも無いとは思いますが)。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-DT-20
                            P-DT-7
                            P-MP-B
                            P-MP-R
                            P-SP-L
                            P-UT-10DG6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            Φ(公差)
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            ネジ 詳細タイプ D1
                            (mm)
                            D2
                            (mm)
                            D3
                            (mm)
                            連結部
                            (mm)
                            適用共通機種

                            2,454円

                            ( 2,699円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---下金具2014-φ20-φ14連結用CMB-W

                            1,622円

                            ( 1,784円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ---下金具76-φ7-φ6連結用CMB-P

                            776円

                            ( 854円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12(+0~-0.1)176M8首下9主柱----CMB-B,V

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            16(+0~-0.1)222M8首下9主柱----CMB-R

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            14(+0~-0.1)200-支柱----CMB-L

                            1,147円

                            ( 1,262円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ---上金具1046φ10-φ4/6連結用CMB-B,V

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました