(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース<フレキシブルタイプ>

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベース<フレキシブルタイプ>

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,549円 ~ 13,451円
税込価格
3,904円 ~ 14,796円

【特長】・ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。・ロックの解除時は上...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型式機構ベース部寸法アーム部寸法ダイヤルゲージ
取付部
質量(kg)
幅(mm)長さ(mm)高さ(mm)使用ベース取付ネジ穴吸着力(N)L1(mm)L2(mm)L3(mm)全長(mm)取付部ネジ穴径(mm)アリ溝(mm)
CMB-FMAメカロック式505855CMB-HBM8×1.2578415911079348M8×1.258
付属アダプタ使用:6
6.52.0
CMB-FXフレキシブル式58CMB-HBφ16×3553551.3
CMB-FDメカロック式40専用ベース3927651581850.9
CMB-FP303030CMB-HPM5×0.816774183M5×0.80.4
CMB-FMV3535CMB-HM29471501790.45
CMB-FSφ28×31専用
ホルダー
9826-70960.23
CMB-FSPφ30×25196---5565.50.18

※吸着力は、SS40、板厚10mm、切削仕上面の値です。
※9.8N=1kgfです。
※CNB-FSPはゲージ取付部に微動調整機能がありません。
※CMB-FS/CMB-FSPのベース部にはON/OFF機能はありません。
※CMB-FSPのダイヤルゲージ取付部にはピクテストPC-1A取付可能です。

外形図

CMB-FMA

マグネットベース<フレキシブルタイプ> 外形図01

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:784N(80kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(ベース部)、ニッケルメッキ(アーム)、黒染め(金具部)
  • 質量:約2kg
 

公差

基準寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4.0
1000をこえ2000以下±6.0
角度±1.0°

CMB-FX

マグネットベース<フレキシブルタイプ> 外形図02

仕様

  • 機構:フレキシブル式
  • 吸着力:784N(80kgf)
  • 表面処理:黒色焼き付け縮み塗装(本体)、黒染め(金具)
  • 質量:1.3kg
 

公差

基準寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
角度±0.5°

CMB-FD

マグネットベース<フレキシブルタイプ> 外形図03

仕様

  • 内装磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:392N(40kgf)
  • 表面処理:黒色焼き付け縮み塗装(ベース)、Ep-Fe/Cu+Nib5(ポール)、黒染め(金具)
  • 質量:0.9kg
 

公差

基準寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
角度±0.5°

CMB-FP

マグネットベース<フレキシブルタイプ> 外形図04

仕様

  • 使用磁石:フェライト磁石
  • 吸着力:167N(17kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(本体(吸着面を除く))、Ep-Fe/Cu+Nib5(ポール)、黒染め(金具)
  • 質量:0.4kg
 

公差

基準寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4.0
1000をこえ2000以下±6.0
角度±1.0°

CMB-FMV

マグネットベース<フレキシブルタイプ> 外形図05

仕様

  • 使用磁石:ネオジウム磁石
  • 吸着力:294N(30kgf)
  • 表面処理:黒縮み塗装(ベース部)、ニッケルメッキ(アーム)、黒染め(金具部)
  • 質量:約450g
 

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0

CMB-FS

マグネットベース<フレキシブルタイプ> 外形図06

仕様

  • 吸着力:98N(10kgf)
  • 表面処理:焼付け黒色縮み塗装(本体)、黒染め(先端部)、ニッケルメッキ(アーム部)
 

公差

呼び寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下-
3をこえ6以下±0.5
6をこえ30以下±1.0
30をこえ120以下±1.5
120をこえ400以下±2.5
400をこえ1000以下±4.0
1000をこえ2000以下±6.0

CMB-FSP

マグネットベース<フレキシブルタイプ> 外形図07

仕様

  • 吸着力:200N
  • 質量:180g
  • 表面処理:黒染め(上金具部)、グレー塗装(ベース(吸着面除く))
 

公差

基準寸法の区分寸法公差
0.5以上3以下±0.2
3をこえ6以下±0.3
6をこえ30以下±0.5
30をこえ120以下±0.8
120をこえ400以下±1.2
400をこえ1000以下±2.0
1000をこえ2000以下±3.0
角度±0.5°
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
測定器取付
取付ねじ
主柱(mm)
マグネット幅(mm)
マグネット奥行(mm)
マグネット高さ(mm)
質量(g)
使用ベース
アーム部寸法L1(mm)
アーム部寸法L2(mm)
アーム部寸法L3(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
392(40kgf)
6、8
M8X1.25
-
50
40
55
900
専用ベース
76
51
58

1個

13,451( 14,796円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

784(80kgf)
6、8
M8X1.25
-
50
58
55
2000
CMB-HB
159
110
79

1個

10,823( 11,905円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

294(30kgf)
6、8
M5X0.8
-
30
35
35
450
CMB-HM
71
50
58

1個

8,735( 9,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

167(17kgf)
6、8
M5X0.8
-
30
30
30
400
CMB-HP
74
51
58

1個

12,436( 13,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

98(10kgf)
6、8
M5X0.8
-
φ28
φ28
31
230
専用ホルダー
26
-
70

1個

4,584( 5,042円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

196(20kgf)
6
M5X0.8
-
φ30
φ30
25
180
専用ホルダー
-
-
-

1個

3,549( 3,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

784(80kgf)
6、8
M8X1.25
16
50
58
55
1300
CMB-HB
355
-
-

1個

10,723( 11,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
・ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。
・CMB-FXのアーム部自由自在に曲げることができるフレキシブル型です。
・CMB-FSP以外には先端部に微動調節機能がついています。
【用途】
・スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース<フレキシブルタイプ>

マグネットベース<フレキシブルタイプ>

    ダイヤルゲージ&ホルダーセット

    ダイヤルゲージ&ホルダーセット

      テクロック マグネットベース MB-1040

      テクロック マグネットベース MB-1040

        フレキシブルマグネットベース

        フレキシブルマグネットベース

          ノガ標準クランプホルダー

          ノガ標準クランプホルダー

            マグネットベース ロックタイプ SB-100G

            マグネットベース ロックタイプ SB-100G

              フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

              フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                マグネットベース 標準型

                マグネットベース 標準型

                  ノガ重量級クランプホルダー

                  ノガ重量級クランプホルダー

                    テクロック マグネットベース MB-1050

                    テクロック マグネットベース MB-1050

                      ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

                      ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

                        マグネットベース(ロック)

                        マグネットベース(ロック)

                          ミニマグネットベース MB-7

                          ミニマグネットベース MB-7

                            メーカー テクノプラン ノガ・ウォーターズ テクロック ミスミ ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ノガ・ウォーターズ テクロック ミスミ ミスミ 新潟精機(SK)
                            通常価格 3,549円 25,460円 - 4,378円 20,183円 8,724円 5,038円 3,653円 28,622円 21,300円 5,649円 5,885円 7,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            パーツ区分 フレキシブルタイプ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 小型 - 小型 - - 小型 - 小型 - - 小型 小型 小型
                            アリ溝 有無 - - - - - -

                            マグネットベース<フレキシブルタイプ>のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました