【仕様】・強靭な鋳鉄製で回転盤付きで加工に便利。・ホーム場椅子は作業台に固定で...
商品タイプ | 本体 | 口幅(mm) | 90 |
---|---|---|---|
最大口開き(mm) | 約90 | 口深さ(mm) | 50 |
コード | 350121 | サイズ(mm) | 90 |
材質本体 | 鋳鉄製炭素鋼 | 材質口金 | 鋼材 |
仕様アンビル(mm) | 35X45 | 仕様全長(mm) | 230 |
JANコード | 4954458300839 | 仕様口開き(mm) | 約90 |
質量(g) | 4500 | 特長 | ホーム場椅子は作業台に固定できる構造です。アンビルが付き加工に便利です。 |
用途 | くわえ部の下方にパイプを挟むバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。 | - | - |
【仕様】
・強靭な鋳鉄製で回転盤付きで加工に便利。
・ホーム場椅子は作業台に固定できる構造です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ホームバイスの型番THV-90のページです。
型番THV-90に関する仕様情報を記載しております。