(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDG-LS
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ コウテツセイウンパンシャ

スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ UDG-LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
41,798円
税込単価
45,978円

ハンドル付け根部の強度が折りたたみ式より強い、ハンドル固定式の運搬車。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像はシリーズの代表商品の画像です。
  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。

Loading...

UDG-LS の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製のダンディ台車シリーズ の特長

少ない力で動かせる、人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル。 銘板も縁を強化し、振動音も防止。 ぐらつかない、頑丈なハンドル。 デッキ部には、横方向、縦方向に絞り、梁が付いており、耐久性が優れている車体構造。 デッキには全周ゴムをリベット止めし取付ることでで安全性の向上。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 ダンディサイレントキャスター(‐MS)は環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静音。
  1. 1.少ない力で動かせる、人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル。
  2. 2.銘板も縁を強化し、振動音も防止。
  3. 3.ぐらつかない、頑丈なハンドル。
  4. 4.デッキ部には、横方向、縦方向に絞り、梁が付いており、耐久性が優れている車体構造。
  5. 5.デッキに全周ゴムをリベット止めし取付ることで安全性を向上。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽に運搬することが可能。
  6. 6.ダンディサイレントキャスター(‐MS)は環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静音。

ユニバーサルデザインハンドル(UDハンドル)標準装備

人間工学やUDの視点で、片手使用時から身体の大きさ、使い手による持ち方のクセなどを科学的に捉え、研究してより多くの快適な持ち方ができるサイズに合わせたハンドルに改良。

人間工学やUDの視点で、片手使用時から身体の大きさ、使い手による持ち方のクセなどを科学的に捉え、研究してより多くの快適な持ち方ができるサイズに合わせたハンドルに改良。

ユニバーサルデザイン(UD)とは

誰にでも使い易くすることを目指すユニバーサルデザインは、モノ作りや設計の理念にとどまらず、あらゆる人の社会参加を促す思想。ユーザーの不満や使用時に生じる問題をあらかじめ想定し、多くの人々が同じように社会参加できるよう快適で使い易い環境やモノ、サービスを生み出すための理念ともいえる。

UDH-LS

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
ハンドル高さ   (mm)
車輪径(mm)
キャスターサイズ
JANコード
質量(kg)
外装
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UDG-LS

UDG-LS

500
W 750 ×D 1200 ×H 306
935
200
-
4580132437289
44
ユニバーサルデザインハンドル・クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・キャスター金具(スチール)
1台

1個

41,798( 45,978円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル付け根部の強度が折りたたみ式より強い、ハンドル固定式の運搬車。
【特長】
・花岡車輌独自のフレーム構造により驚異的な強度を実現。
・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
・操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル。 少ない力で楽に動かせる。
・銘板も縁をアール加工で強化しており振動音も防止。
・デッキにはリベット止めされた全周ゴムを取り付けているため、安全。
・片手でも楽々なハンドル形状。
【用途】
・少ない力で楽に動かせる静かな台車。

(i)ご注意

  • 画像はシリーズの代表商品の画像です。
  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。

UDG-LSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプの型番UDG-LSのページです。
型番UDG-LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

    スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

    スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

      スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

      スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

        スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

        スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

          プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

            スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

            スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

              プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

              プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                  大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                  大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                    静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                      プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101N/302N

                        GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                        GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                          特大型スチール台車 フットブレーキ付

                          特大型スチール台車 フットブレーキ付

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 三商 花岡車輌 石川製作所 三商 金沢車輛 金沢車輛 三商 東正車輛 金沢車輛
                            通常価格 17,454円 51,972円 10,322円 25,797円 34,540円 80,803円 9,182円 22,830円 33,076円 11,081円 14,400円 12,656円 44,154円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   当日出荷可能 10日目~   19日目   19日目   1日目~   12日目   8日目   3日目   19日目   10日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 - 樹脂製 スチール製
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - 1台 - - - - - - -

                            スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            重さ
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/08
                            プラスチックのよりも
                            強度が強いので
                            重さに対してもものに
                            使用してます
                            壊れにくいです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/18
                            重いものを乗せてもハンドルがよじれたり車体がぐらついたりすることもなく安定している。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            品物の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            頑丈で多少重たいものを載せても安定しています。
                            買ってよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/06
                            工場でのハードな使用にも十分耐えうる
                            長年使用しているが壊れたことがない
                            工場では台車のことを「ダンディ」と呼んでいたほど

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDA-LS
                            UDA-LS6
                            UDH-LS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            テーブル寸法
                            (mm)
                            ハンドル高さ  
                            (mm)
                            車輪径
                            (mm)
                            キャスターサイズ JANコード 質量
                            (kg)
                            外装 内容量

                            19,710円

                            ( 21,681円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            300W 600 ×D 900 ×H 218936125-458013243723425ユニバーサルデザインハンドル・クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・キャスター金具(スチール)-

                            27,800円

                            ( 30,580円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            400W 600 ×D 900 ×H 2319491506インチ458013243737125ユニバーサルデザインハンドル・クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・キャスター金具(スチール)・6インチキャスター-

                            17,454円

                            ( 19,199円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            300W 500 ×D 800 ×H 218933125-458013243746321 ユニバーサルデザインハンドル・クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・マット貼り・キャスター金具(スチール)-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました