(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,410円
税込単価
36,751円

両方にハンドルが付いており、どちら側からも運搬可能な台車。【特長】・操作性を重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • ハンドルタイプ:
    両ハンドル
  • テーブル寸法(mm):
    W 905 ×D 605 ×H 232
  • ハンドル高さ   (mm):
    950
  • 車輪径(mm):
    125
  • JANコード:
    4580132437609
  • 質量(kg):
    23
  • 外装:
    ユニバーサルデザインハンドル・PP樹脂(ポリプロピレン)・キャスター金具(スチール)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。

Loading...

プラスチック製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプの仕様

環境に配慮したシリーズ。再生PP樹脂を使用(滑り止めゴム、標準装備品)。

環境に配慮したシリーズ。再生PP樹脂を使用(滑り止めゴム、標準装備品)。

ダンディサイレントキャスター(-PS、-MS)は環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

ダンディサイレントキャスター(-PS、-MS)は環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

エース(UPA,PA)積載面W605×D905mm 最大荷重300kg

固定両ハンドル式台車UPA-LD 仕様

固定両ハンドル式台車UPA-LD 仕様

  • 最大積載量 : 300kg
  • 全巾×全長×全高 : 605×905×950mm
  • テーブルサイズ 巾×長さ : 605×905mm
  • 車輪径(前輪自在) : 125mm(ゴム)
  • フットブレーキオプション : PA用フットブレーキ
  • サイレントキャスター仕様型式 : UPA-LD-PS
  • 自重 : 23kg

ユニバーサルデザインハンドル標準装備

ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザイン
誰にでも使い易いことを目指すユニバーサルデザインは、モノ作りや設計の理念に留まらず、あらゆる人の社会参加を促す思想。ユーザーの不満や使用時に生じる問題をあらかじめ想定し、多くの人々が同じように社会参加できるよう快適で使い易い環境やモノ、サービスを生み出すための理念ともいえる。

気づきと進化

気づきと進化
人間工学やUDの視点で片手使用時から身体の大きさ、使い手による持ち方のクセなどを科学的に捉え、研究してより多くの快適な持ち方ができるサイズにあわせたハンドルに改良。

重量物も旋回楽々

重量物も旋回楽々

直進性を片手でも

直進性を片手でも

ハンドル高さも改良

ハンドル高さも改良

女性でも楽々操縦

女性でも楽々操縦

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UPA-LD

UPA-LD

1台

1個

33,410( 36,751円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両方にハンドルが付いており、どちら側からも運搬可能な台車。
【特長】
・操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル。
・TVで紹介された、片手でも楽々なハンドル形状。
・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型。
・樹脂フレームに強度計算された梁が入っており、頑丈な強度を実現。
・環境に配慮したPP樹脂を使用。
・両側にハンドルが付いており、貨物用エレベーター等に積載し、両側から出し入れが可能。
【用途】
・運搬に最適。

(i)ご注意

  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズの型番UPA-LDのページです。
型番UPA-LDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ

固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ

    プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

    プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

      スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

      スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

        プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

        プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

          プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

          プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

            花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

            花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

              樹脂小型台車 両ハンドル固定式

              樹脂小型台車 両ハンドル固定式

                小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                  スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

                  スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

                    大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                    大型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)

                      ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

                      ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車

                        スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                        スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                          樹脂小型台車 フットブレーキ付

                          樹脂小型台車 フットブレーキ付

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛 金沢車輛 花岡車輌 金沢車輛 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛
                            通常価格 33,410円 56,676円 25,797円 12,274円 16,741円 62,516円 9,922円 59,231円 51,972円 73,539円 33,107円 17,454円 10,769円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   10日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   9日目   4日目~   19日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製 - スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 200 - - - 200 150 - 200 - 300 - 150
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体 本体
                            ハンドルタイプ 両ハンドル - 両ハンドル 折りたたみ式 固定 - - - - - - - -

                            固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました