(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足踏み式リフト台車 ダンディリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足踏み式リフト台車 ダンディリフト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
74,985円 ~ 161,307円
税込価格
82,484円 ~ 177,438円

油圧ジャッキを利用した移動式リフター。【特長】・油圧ジャッキを使用しており、足...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 詳細タイプ:
    ジャッキ式
  • 車輪可動:
    後輪自在
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像はシリーズの代表商品の画像です。
  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スチールステンレス、スチール製超低床リフト
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。

※リフトは油圧を使用しているため長時間の利用で油漏れや自然降下する場合がございます。長時間リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質がございます。

ユニバーサルデザインハンドル

足踏み式リフト台車 ダンディリフト  仕様01

人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい。
ハンドル高さも現代人に合わせたモデル。

足踏み式リフト台車 ダンディリフト  仕様02
利き足を選ばないフットペダル
足踏み式リフト台車 ダンディリフト  仕様03

ペダルを踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇。
大きなペダルで利き足を選びません。

ロック機構で台車の誤作動防止
足踏み式リフト台車 ダンディリフト  仕様04

ロック機構が標準で付いてるためリフト上での作業中の台車走行を防ぐことができます。(フロアロックorキャスターストッパー)

安心安全・簡単リリースレバー
足踏み式リフト台車 ダンディリフト  仕様05

引き上げ幅で降下速度を調整、手を離せば停止する直感設計

中心で支える安全へのこだわり
足踏み式リフト台車 ダンディリフト  仕様06

パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため荷重中心付近で支える安全設計

【仕様】

型番最大積載量
(kg)
テーブル寸法
(幅×長さ)
テーブル高さ
(下限~上限)
車輪駐車ブレーキ自重
(kg)
(mm)
UDL-150150450×710210~735100(ゴム)キャスターストッパー39
UDL-250250500×800245~81054
UDA-350W350600×910345~1,265---
UDA-500500600×910300~930125(ゴム)フロアーロック88
UDS-500W500500×600345~1,00084
UDA-800800600×1,000330~1,020150(ウレタン)114

外形図

単位:mm
足踏み式リフト台車 ダンディリフト  外形図01
足踏み式リフト台車 ダンディリフト  外形図02
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
踏み回数(回)
本体サイズ(mm)
車輪径
車輪材質
駐車ブレーキ
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
600
910
345
1265
45
W600×D1080×H965
125
ゴム
フロアーロック
4580132432024
105
1台

1個

161,307( 177,438円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
600
910
300
930
45
W600×D1070×H965
125
ゴム
フロアーロック
4580132432000
88
1台

1個

113,211( 124,532円 )

1日目

一部当日出荷可能

800
600
1000
330
1020
55
W600×D1165×H970
150
ウレタン
フロアーロック
4580132432017
114
1台

1個

155,808( 171,389円 )

1日目

一部当日出荷可能

150
450
710
210
735
15
W450×D960×H885
100
ゴム
キャスターストッパー
4580132432048
39
1台

1個

74,985( 82,484円 )

1日目

一部当日出荷可能

250
500
800
245
810
20
W500×D990×H925
100
ゴム
キャスターストッパー
4580132432055
54
1台

1個

81,290( 89,419円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
500
600
345
1000
46
W500×D790×H1000
125
ゴム
フロアーロック
4580132432031
84
1台

1個

128,722( 141,594円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧ジャッキを利用した移動式リフター。
【特長】
・油圧ジャッキを使用しており、足踏みで簡単にテーブルの高さを調整可能できる腰痛対策商品。
・1台2役の運搬車とリフトの2つの機能をもつハンド・リフト・トラック。
・ハンドル・ペダル・リリースレバーはユニバーサルデザイン対応。
・特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着し、耐久性・信頼性が抜群。
・ペダル踏力を大幅に改善。重量物のリフトアップも楽に行うことができる。
【用途】
・上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台に。
・作業台・棚などへの補充作業や、搬送・出荷ラインに最適。

(i)ご注意

  • 画像はシリーズの代表商品の画像です。
  • 1月出荷分より、一部商品につきましてキャスターのゴムの色が黒→グレーに変更となります。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足踏み式リフト台車 ダンディリフト

足踏み式リフト台車 ダンディリフト

    ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

    ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

      スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

      スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

        スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

        スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

          レベラーキャデ

          レベラーキャデ

            作業台リフター ハンドルレスタイプ

            作業台リフター ハンドルレスタイプ

              油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

              油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                サントカー 標準型フォーク式

                サントカー 標準型フォーク式

                  ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                  ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                    アシストリフト ALM350

                    アシストリフト ALM350

                      ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

                      ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

                        181kg/3.06m 手動式リフト

                        181kg/3.06m 手動式リフト

                          サントカー 標準型テーブル式

                          サントカー 標準型テーブル式

                            メーカー 花岡車輌 スギヤス 花岡車輌 スギヤス をくだ屋技研 トラスコ中山 和コーポレーション をくだ屋技研 スギヤス 京町産業車輌 スギヤス エスコ をくだ屋技研
                            通常価格 74,985円 136,996円 82,752円 171,951円 97,006円 41,455円 49,231円 145,188円 172,854円 1,078,079円 1,075,709円 480,490円 136,622円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   3日目   16日目~   8日目~   14日目   8日目~   6日目   7日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            ハンドル - - - - - -
                            ジャバラ - - - - - -
                            詳細タイプ ジャッキ式 - スプリング式 - - - - - - - - - -
                            車輪可動 後輪自在 - 後輪自在 - - - - - - - - - -

                            足踏み式リフト台車 ダンディリフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました