(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量棚 3Mタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量棚 3Mタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,439円 ~ 92,358円
税込価格
27,983円 ~ 101,594円

組立簡単なボルトレス設計の中量棚。【特長】・収納物に合わせて棚板の高さは25m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定192件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

高さ1,200

高さ1,200

外形図 高さ1,200

外形図 高さ1,200

高さ1,800

高さ1,800

外形図 高さ1,800

外形図 高さ1,800

品番サイズ
H×W×D
3MS-4345-41200×900×450×4
3MS-4360-41200×900×600×4
3MS-4375-41200×900×750×4
3MS-4390-41200×900×900×4
3MS-4445-41200×1200×450×4
3MS-4460-41200×1200×600×4
3MS-4475-41200×1200×750×4
3MS-4490-41200×1200×900×4
3MS-4545-41200×1500×450×4
3MS-4560-41200×1500×600×4
3MS-4575-41200×1500×750×4
3MS-4590-41200×1500×900×4
3MS-4645-41200×1800×450×4
3MS-4660-41200×1800×600×4
3MS-4675-41200×1800×750×4
3MS-4690-41200×1800×900×4
品番サイズ
H×W×D
3MS-6345-51800×900×450×5
3MS-6360-51800×900×600×5
3MS-6375-51800×900×750×5
3MS-6390-51800×900×900×5
3MS-6445-51800×1200×450×5
3MS-6460-51800×1200×600×5
3MS-6475-51800×1200×750×5
3MS-6490-51800×1200×900×5
3MS-6545-51800×1500×450×5
3MS-6560-51800×1500×600×5
3MS-6575-51800×1500×750×5
3MS-6590-51800×1500×900×5
3MS-6645-51800×1800×450×5
3MS-6660-51800×1800×600×5
3MS-6675-51800×1800×750×5
3MS-6690-51800×1800×900×5
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
単体型
900
450
1800
グリーン
1台

1個

29,150( 32,065円 )

3日目

5
単体型
900
450
1800
アイボリー
1台

1個

29,238( 32,162円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
450
1800
グリーン
1台

1個

25,439( 27,983円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
450
1800
アイボリー
1台

1個

25,439( 27,983円 )

3日目

5
単体型
900
600
1800
グリーン
1台

1個

31,532( 34,685円 )

3日目

5
単体型
900
600
1800
アイボリー
1台

1個

31,946( 35,141円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
600
1800
グリーン
1台

1個

28,149( 30,964円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
600
1800
アイボリー
1台

1個

28,149( 30,964円 )

3日目

5
単体型
900
750
1800
グリーン
1台

1個

41,384( 45,522円 )

3日目

5
単体型
900
750
1800
アイボリー
1台

1個

41,384( 45,522円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
750
1800
グリーン
1台

1個

37,687( 41,456円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
750
1800
アイボリー
1台

1個

37,687( 41,456円 )

3日目

5
単体型
900
900
1800
グリーン
1台

1個

44,320( 48,752円 )

3日目

5
単体型
900
900
1800
アイボリー
1台

1個

44,320( 48,752円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
900
1800
グリーン
1台

1個

40,626( 44,689円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
900
900
1800
アイボリー
1台

1個

40,626( 44,689円 )

3日目

5
単体型
1200
450
1800
グリーン
1台

1個

33,572( 36,929円 )

3日目

5
単体型
1200
450
1800
アイボリー
1台

1個

33,622( 36,984円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1800
グリーン
1台

1個

29,825( 32,808円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
450
1800
アイボリー
1台

1個

29,825( 32,808円 )

3日目

5
単体型
1200
600
1800
グリーン
1台

1個

36,519( 40,171円 )

3日目

5
単体型
1200
600
1800
アイボリー
1台

1個

36,519( 40,171円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
600
1800
グリーン
1台

1個

33,691( 37,060円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
600
1800
アイボリー
1台

1個

33,691( 37,060円 )

3日目

5
単体型
1200
750
1800
グリーン
1台

1個

48,662( 53,528円 )

3日目

5
単体型
1200
750
1800
アイボリー
1台

1個

48,662( 53,528円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
750
1800
グリーン
1台

1個

44,946( 49,441円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
750
1800
アイボリー
1台

1個

44,946( 49,441円 )

3日目

5
単体型
1200
900
1800
グリーン
1台

1個

52,056( 57,262円 )

3日目

5
単体型
1200
900
1800
アイボリー
1台

1個

52,056( 57,262円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
900
1800
グリーン
1台

1個

48,360( 53,196円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1200
900
1800
アイボリー
1台

1個

48,360( 53,196円 )

3日目

5
単体型
1500
450
1800
グリーン
1台

1個

39,116( 43,028円 )

3日目

5
単体型
1500
450
1800
アイボリー
1台

1個

39,116( 43,028円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1800
グリーン
1台

1個

36,372( 40,009円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
450
1800
アイボリー
1台

1個

36,372( 40,009円 )

3日目

5
単体型
1500
600
1800
グリーン
1台

1個

43,248( 47,573円 )

3日目

5
単体型
1500
600
1800
アイボリー
1台

1個

43,248( 47,573円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1800
グリーン
1台

1個

39,550( 43,505円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
600
1800
アイボリー
1台

1個

39,550( 43,505円 )

3日目

5
単体型
1500
750
1800
グリーン
1台

1個

57,800( 63,580円 )

3日目

5
単体型
1500
750
1800
アイボリー
1台

1個

57,800( 63,580円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1800
グリーン
1台

1個

55,852( 61,437円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
750
1800
アイボリー
1台

1個

55,852( 61,437円 )

3日目

5
単体型
1500
900
1800
グリーン
1台

1個

62,009( 68,210円 )

3日目

5
単体型
1500
900
1800
アイボリー
1台

1個

62,009( 68,210円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
900
1800
グリーン
1台

1個

58,417( 64,259円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1500
900
1800
アイボリー
1台

1個

58,417( 64,259円 )

3日目

5
単体型
1800
450
1800
グリーン
1台

1個

44,174( 48,591円 )

3日目

5
単体型
1800
450
1800
アイボリー
1台

1個

44,174( 48,591円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1800
グリーン
1台

1個

40,477( 44,525円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
450
1800
アイボリー
1台

1個

40,477( 44,525円 )

3日目

5
単体型
1800
600
1800
グリーン
1台

1個

48,730( 53,603円 )

3日目

5
単体型
1800
600
1800
アイボリー
1台

1個

48,730( 53,603円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1800
グリーン
1台

1個

45,029( 49,532円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
600
1800
アイボリー
1台

1個

45,029( 49,532円 )

3日目

5
単体型
1800
750
1800
グリーン
1台

1個

66,519( 73,171円 )

3日目

5
単体型
1800
750
1800
アイボリー
1台

1個

66,519( 73,171円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
750
1800
グリーン
1台

1個

62,933( 69,226円 )

3日目

5
連結型追加(2本支柱)
1800
750
1800
アイボリー
1台

1個

62,933( 69,226円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立簡単なボルトレス設計の中量棚。
【特長】
・収納物に合わせて棚板の高さは25mmピッチで自由に変更が可能。
・樹脂ベースなので床の傷つき防止。
・各部材は、重量物に耐えられる様に設計され、耐荷重は300Kg/段。
【用途】
・棚として便利。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量棚 3Mタイプ

中量棚 3Mタイプ

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                            メーカー 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 25,439円 19,017円 21,512円 22,525円 19,367円 26,689円 19,757円 30,425円 33,281円 13,733円 23,760円 14,595円 25,748円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            均等積載量(kg/段) 300 300 200 300 300 300 300 300 300 150 300 200 300
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            中量棚 3Mタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場部品棚
                            評価 5.0満足度:5.02016/05/30
                            寸法も豊富で思ったサイズを選ぶ事が出来ました。商品は精度も高く組み立てに全く問題ありませんでした。
                            組み立てる時にプレス抜きした箇所の仕上げも素晴らしく、けがをする事無く安心して組み立てられました。追加発注をしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました