(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
中軽量ラック(中軽量棚)
  • 数量スライド割引

中軽量ラック(中軽量棚) (レビュー)

通常価格(税別)
19,799円 ~ 60,674円
税込価格
21,779円 ~ 66,741円
通常出荷日
3日目
一段あたりの耐荷重が200kgで組立が簡単なボルトレスタイプの中・軽量棚。
【特長】
・支柱形状は40×40mmのねじれに強いC型形状。堅牢な構造と組み立てが簡単な中軽量・中量ラック。
・棚板厚 35mm(カマチ部)。収納物に合わせて棚段ピッチを25mm単位で自由に調整可能。
・ビスを使わないボルトレスタイプ。
・床を傷つけない樹脂ベースを採用。横連結は支柱を共用可能で経済的。
・狭いスペースにも設置でき、奥行は300mmから対応可能。
【用途】
・ご家庭や企業の事業所、大型重量物の保管など倉庫内のあらゆるスペースに対応。
・色も柔らかなアイボリーでオフィスなどでの使用にも最適。

(i)ご注意

  • 連結タイプ:連結型については、連結専用の商品となりますので、縦方向の支柱が単体型より2本少なくなっております。単体で組立をご希望されるお客様は連結タイプ:単体型をご選定ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

中軽量ラック(中軽量棚)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品置きラック
    評価 5.0満足度:5.02020/10/12
    重い板金等の部材を置くのに安価で丈夫な棚製品を探していたところ、正にこれを買って正解でした。ネジやボルトが不要で簡単に組み立て出来るのに非常に頑丈です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中軽量ラック(中軽量棚)

中軽量ラック(中軽量棚)

    中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

    中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

      中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                            メーカー 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,799円 26,139円 30,635円 17,330円 16,752円 30,425円 19,367円 19,017円 19,364円 13,733円 23,760円 36,220円 19,757円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            均等積載量(kg/段) 200 500 300 150 200 300 300 300 200 150 300 500 300
                            アイボリー グリーン - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。