(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ
  • 数量スライド割引

軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
15,803円 ~ 46,199円
税込価格
17,383円 ~ 50,819円
通常出荷日
3日目
抜群の作業性と強度を兼ね備えた柱と棚板とで作る基本タイプの軽量スチールラック。
【特長】
・上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられ、揺れを防止。支柱の一番下にはベースが付き床が傷つかないよう配慮。キャスターの取り付けも可能。
・アングルと棚板のみの簡易形状のため最小コストで導入可能。棚板の高さは50mmピッチ単位で調整可能。
・四方が開いているため見通しがよくどこからでも容易に取り出しが可能。
・支柱形状 40×40mmのL型形状で棚板厚 35mm(カマチ部)のボルト締めタイプ。
【用途】
・棚単位ごとに仕分け分類・数量を定めて保管するときに。
・オフィスから店舗、工場、デリバリーセンターまで幅広く利用可能。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

軽量ラック(軽量棚) オープンタイプのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    保管庫内のサンプル整理
    評価 3.0満足度:3.02019/11/21
    保管庫内のサンプル整理のため購入しました。
    安いものを選んだのでしょうがないかなとは思いますが
    組み立てがすべてビス締めなので、かなり時間がかかります。

    また、説明書がスプリングワッシャー+ナット組付けですが
    現品はコストダウンなのかフランジナット組付けになっていました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の整理棚に利用
    評価 3.0満足度:3.02019/09/18
    当社では製品の整理棚として使っています。使用感としては、棚のバランスが悪いといったことも無く問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

    軽量棚 金網タイプ

    軽量棚 金網タイプ

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

        軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5

                  軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5

                  軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5

                    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X624XH2100 5段

                    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X624XH2100 5段

                      軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ

                      軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ

                        メーカー 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                        通常価格 15,803円 22,426円 18,914円 16,859円 15,664円 39,399円 35,979円 62,791円 58,078円 35,787円 39,340円
                        通常出荷日 3日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   10日目~  
                        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール その他
                        連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                        均等積載量(kg/段) 120 120 - - - - 200 200 200 200 150
                        内容量 1台 1台 - - - - - - - - -

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。