(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームクリーナー&ブロア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームクリーナー&ブロア

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,882円 14,649円
税込単価
17,470円 16,114円

土・水・砂・ゴミを素早吸引!木くず・落葉などパワフル吹き飛ばし!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブロワ
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 定格電圧(V):
    100
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 消費電力(W):
    1100
  • 定格時間(分):
    20
  • コード:
    820780
  • JANコード:
    4710515318311
  • 質量(g):
    7000
  • 特長:
    ・ねじれない!柔軟で丈夫なホース!・お手元で吸引力の調節ができるレバー付!・コードは簡単に巻き取れるコードリール式!・移動が簡単、キャスター付!・耐久性のある工業用モーターと優れた冷却システムを採用!吸入した水や泥が外に出ないように設計されています!・どんなに濡れたカーペット・床でも強力な吸塵力で水気を吸引します!・フィルターを洗えば何度でも使えます!
  • コードの長さ(m):
    約4.0
  • 吸込仕事率(W):
    160W
  • 最大風速(m3/分):
    1.6
  • タンク容量:
    約18L(吸水量約6.5L)
  • 本体サイズ:
    約H588XW360XD360mm

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプブロワ用途乾湿両用
種類ペール缶タイプ定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60消費電力(W)1100
定格時間(分)20コード820780
JANコード4710515318311質量(g)7000
特長・ねじれない!柔軟で丈夫なホース!・お手元で吸引力の調節ができるレバー付!・コードは簡単に巻き取れるコードリール式!・移動が簡単、キャスター付!・耐久性のある工業用モーターと優れた冷却システムを採用!吸入した水や泥が外に出ないように設計されています!・どんなに濡れたカーペット・床でも強力な吸塵力で水気を吸引します!・フィルターを洗えば何度でも使えます!コードの長さ(m)約4.0
吸込仕事率(W)160W最大風速(m3/分)1.6
タンク容量約18L(吸水量約6.5L)本体サイズ約H588XW360XD360mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-831

1個

15,882円

14,649

( 16,114円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

土・水・砂・ゴミを素早吸引!木くず・落葉などパワフル吹き飛ばし!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー&ブロアの型番25-831のページです。
型番25-831に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームクリーナー&ブロア

バキュームクリーナー&ブロア

    ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

    ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

      乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

      乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

        セミプロバック(乾湿両用)

        セミプロバック(乾湿両用)

          集じん機 490

          集じん機 490

            万能型スイクリーン (乾湿両用)

            万能型スイクリーン (乾湿両用)

              日立 業務用掃除機CV-97WDBL

              日立 業務用掃除機CV-97WDBL

                アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                  ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                  ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

                      産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                      産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                        バキュームクリーナー AERO21-01PC

                        バキュームクリーナー AERO21-01PC

                          トランスファークリーナー(乾湿両用)

                          トランスファークリーナー(乾湿両用)

                            メーカー CUSTOM KOBO スイデン スイデン 三立機器 マキタ スイデン 日立アプライアンス アマノ アズワン スイデン ニルフィスクアドバンス アズワン 三立機器
                            通常価格 15,882円 29,654円 470円 100,635円 41,837円 275,045円 75,703円 41,989円 136,220円 85,125円 494,702円 55,064円 211,966円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   14日目   3日目   4日目   5日目   1日目   10日目~   1日目   8日目   19日目   14日目  
                            商品タイプ ブロワ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ - - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) 100 - - - - - - - - - - - -
                            周波数(Hz) 50/60 - - - - - - - - - - - -

                            バキュームクリーナー&ブロアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト