(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
JIS配管識別テープ(アルミカラー)
  • 数量スライド割引

JIS配管識別テープ(アルミカラー) (レビュー)

通常価格(税別)
855円 ~ 2,747円
税込価格
941円 ~ 3,022円
通常出荷日
1日目~
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。識別効果の高い全20色。
【特長】
・50ミクロン厚のアルミシートです。
・配管表面温度約-30~+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。
・屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性を誇ります。
・酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・タテ型・ヨコ型共に4サイズ展開で1,280種類の品揃えです。
・JISで定められた11色に加え、スカイブルー、グリーン、シルバーの計14色です。
・裏紙をはがして貼るだけのステッカータイプ。塗料を塗る煩わしさがありません。
【用途】
・耐熱性・耐水性・耐油性に優れており、流体の種類を問わず、工場内の配管に幅広く利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

JIS配管識別テープ(アルミカラー)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    新設の設備配管に使用
    評価 3.0満足度:3.02020/03/24
    お客様の工場で、新設の設備配管の配管識別に、このアルミカラーテープ(AC-1SS、AC-3SS、AC-9SS)を使用しました。耐久性と耐油性があるため、この商品を選定しました。テープは剥がれやすくもなく、問題なく使用できました。ただ、値段が高くなったのは残念です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS配管識別テープ(アルミカラー)

JIS配管識別テープ(アルミカラー)

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    JIS配管識別テープ ACタイプ

      JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示

      JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示

        配管識別テープ,色:イエロー

        配管識別テープ,色:イエロー

          アルミ配管識別テープ グレー

          アルミ配管識別テープ グレー

            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
            通常価格 855円 1,000円 1,350円 855円 982円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目  
            テープ長さ(m) 2 2 2 5 2
            テープ厚(mm) 0.12 0.12 0.12 0.2 0.05
            粘着/非粘着 粘着 粘着 粘着 粘着 粘着
            原材料 アルミ アルミ アルミ - -
            分類詳細 JIS配管識別テープ JIS配管識別テープ JIS配管識別テープ - -

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。